Группы товаров
Комплекты угольников тип B
K1046

Комплекты угольников тип B

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Угольник из алюминиевой отливки (под давлением).
Винты и пазовые сухари из стали.
Накладка из полиамида и стекловолокна
Исполнение: Угольник, чистый.
Болты и пазовые сухари оцинкованы.
Чехол, цвет черный.
Указание:Предназначен для увеличения жесткости конструкций профилей для соединения профилей между собой с силовым замыканием и без обработки. Также используется как крепежный элемент (например, консоль) для любых компонентов.
Угольники имеют центрирующие выступы для точного монтажа с фиксацией от перекручивания. Центрирующие выступы при необходимости могут удаляться через заданное место разрыва, например, для монтажа плит. Открытая сторона может закрываться чехлом.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1046 Комплекты угольников тип B 235 kB

Чертежи

Комплекты угольников тип B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТипШирина
паза
Исполнение

AA1A2A3A4A5BB1DHH1LNTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1046.083030B830x30229,5--232928-6,427302786 по запросу
K1046.083060B830x6051112311444928-6,457615785,5 по запросу
K1046.104040B1040 x 4029,520,5--29,536,538-93641,536105,5 по запросу
K1046.104545B1045 x 453518,5--3544,542-94150,541109,5 по запросу
K1046.104080B1040 x 8068203523596438-9768076108,5 по запросу
K1046.104590B1045 x 90792239,523677243-9869086109,5 по запросу
K1046.108080B1080 x 8068,520352058,565744097682,576108 по запросу
K1046.109090B1090 x 9078,52139226775884598694,5861010 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33