Группы товаров
Стальной монтажный уголок для телескопических шин, форма A
K2094_A

Стальной монтажный уголок для телескопических шин, форма A

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Монтажный уголок, стальной.Исполнение: Монтажный уголок, оцинкованный.Указание для заказа:Продается попарно.
Указание:В качестве опции для напольного или бокового монтажа.Принадлежности:Телескопические шины K1718 из стали для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 160 кг.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2094_A Стальной монтажный уголок для телескопических шин, форма A 167 kB

Чертежи

Стальной монтажный уголок для телескопических шин, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаL

Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2094.0279A2791 шт. = 1 пара по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33