Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Рукоятка из армированной стекловолокном пластмассы.
Стальные части, коэффициент прочности 5.8.
Исполнение: Рукоятка черная, стальные части пассивированные..Указание:Зажимные рычаги нерегулируемые могут применяться для зажима. При этом, как правило, должно быть достаточно места, чтобы рычаг мог поворачиваться на 360 °.По запросу:Специальное исполнение.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0175_IG Зажимные рычаги, пластмасса, нерегулируемые, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием 163 kB

Чертежи

Рычаги зажимные нерегулируемые с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Вид резьбыРазмерXTD1D2HH1H3AA1BCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0175.104000внутренняя резьба1M41013,81417112740478 по запросу
K0175.105000внутренняя резьба1M51013,81417112740478 по запросу
K0175.106000внутренняя резьба1M61013,81417112740478 по запросу
K0175.208000внутренняя резьба2M81418,318,5181136,565759 по запросу
K0175.310000внутренняя резьба3M101421,822221445809111 по запросу
K0175.412000внутренняя резьба4M121825,8262617549510813 по запросу
K0175.516000внутренняя резьба5M161830,83131216311012616 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33