Группы товаров
Ручки «Мини-барашек» из биополимера
K0274

Ручки «Мини-барашек» из биополимера

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Биополимер, армированный древесным волокном, цвет натурального бука.
Биополимер, армированный стекловолокном, черно-серый.
Втулка или резьбовая шпилька из нержавеющей стали 1.4305.
Исполнение: Цвет натурального бука с древесными волокнами или черно-серый цвет.
Втулка или резьбовая шпилька из нержавеющей стали, без покрытия.
Указание:Хорошая механическая прочность (проверено, обеспечивается минимум двойная надежность).
Хорошая химическая стойкость.
Подходит для использования на открытом воздухе (устойчивость к атмосферным воздействиям).
Преимущества:Данный биополимер изготовлен полностью из воспроизводимого сырья (без содержания нефти).
Хороший баланс CO₂ по сравнению с полимерами на основе нефти.
Бережное отношение к истощаемым ископаемым ресурсам.
Древесные волокна происходят на 100 % из местных лесов Германии, восполняемых в рамках концепции устойчивого развития.
Биополимер подлежит переработке (можно сравнить с термопластами).
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0274 Ручки «Мини-барашек» из биополимера 163 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки «Мини-барашек» из биополимера

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
основы
ABDD2HH1H2LTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0274.100004143KБук натуральный2813M4121513,32,3-6 по запросу
K0274.100005143KБук натуральный2813M5121513,32,3-8 по запросу
K0274.100006143KБук натуральный2813M6121513,32,3-8 по запросу
K0274.10000490Kчёрно-серый RAL 70212813M4121513,32,3-6 по запросу
K0274.10000590Kчёрно-серый RAL 70212813M5121513,32,3-8 по запросу
K0274.10000690Kчёрно-серый RAL 70212813M6121513,32,3-8 по запросу
K0274.100004143X8LБук натуральный2813M4121513,32,38- по запросу
K0274.100005143X15LБук натуральный2813M5121513,32,315- по запросу
K0274.100006143X15LБук натуральный2813M6121513,32,315- по запросу
K0274.100008143X20LБук натуральный2813M8121513,32,320- по запросу
K0274.10000490X8Lчёрно-серый RAL 70212813M4121513,32,38- по запросу
K0274.10000590X15Lчёрно-серый RAL 70212813M5121513,32,315- по запросу
K0274.10000690X15Lчёрно-серый RAL 70212813M6121513,32,315- по запросу
K0274.10000890X20Lчёрно-серый RAL 70212813M8121513,32,320- по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33