Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Термопласт, армированный стекловолокном.
Резьбовая втулка: латунь.
Резьбовой палец: сталь.
Исполнение: Ручка, цвет черный.
Резьбовой палец оцинкован.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1083 Трехлепестковые ручки 147 kB

Чертежи (общий обзор)

Трехлепестковые ручки

Ручки трехлепестковые, форма K

подробнее

Чертежи

Ручки трехлепестковые, форма K

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

DD1D3D6HH1H2TT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1083.24506KM645161121181091 по запросу
K1083.26508KM8652215,52823,511,5111,5 по запросу
K1083.26510KM10652215,52823,511,5111,5 по запросу
K1083.28510KM108530213730,516142 по запросу
K1083.28512KM128530213730,516192 по запросу
K1083.210512KM1210535254637,519172 по запросу
K1083.210514KM1410535254637,519192 по запросу

Ручки трехлепестковые, форма L

подробнее

Чертежи

Ручки трехлепестковые, форма L

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

DD1D2D3D6HH1H2LT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1083.48508X20LM8851830213730,516202 по запросу
K1083.48508X30LM8851830213730,516302 по запросу
K1083.48510X20LM10851830213730,516202 по запросу
K1083.48510X30LM10851830213730,516302 по запросу
K1083.48512X20LM12851830213730,516202 по запросу
K1083.48512X40LM12851830213730,516402 по запросу
K1083.410512X30LM121052035254637,519302 по запросу
K1083.410512X50LM121052035254637,519502 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33