Группы товаров
Ручки четырёхлепестковые плоские
K0278

Ручки четырёхлепестковые плоские

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеОписание продукта:Высокая безопасность схватывания и привлекательный дизайн являются факторами отличной функциональности. Плоский тип конструкции хорошо подходит для низких монтажных пространств.Материал, конструкция:Основа термопласт жёсткий, чёрный.
Покрытие мягкое из чёрного термопласта.
Внутренняя резьба - латунь.
Наружная резьба - оцинкованная сталь, класс прочности 5.8.
Указание:SYMPA TOUCH Ручки четырёхлепестковые плоские имеются в наличии 5 размеров с внутренней и наружной резьбой.По запросу:Прочие сведения о наружной резьбе, длине винтов, конструкции и цвете.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0278 Ручки четырёхлепестковые плоские 180 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки четырёхлепестковые плоские

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2HH1TLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0278.3505KM535,514,215,52,812,5- по запросу
K0278.3506KM635,514,215,52,812,5- по запросу
K0278.4405KM544,517,519,33,312,5- по запросу
K0278.4406KM644,517,519,33,312,5- по запросу
K0278.4408KM844,517,519,33,312,5- по запросу
K0278.4410KM1044,517,519,33,312,5- по запросу
K0278.5005KM550,823,622,13,812,5- по запросу
K0278.5006KM650,823,622,13,812,5- по запросу
K0278.5008KM850,823,622,13,812,5- по запросу
K0278.5010KM1050,823,622,13,812,5- по запросу
K0278.6306KM663,531,727,74,612,5- по запросу
K0278.6308KM863,531,727,74,612,5- по запросу
K0278.6310KM1063,531,727,74,612,5- по запросу
K0278.6312KM1263,531,727,74,612,5- по запросу
K0278.7608KM876,238,133,35,612,5- по запросу
K0278.7610KM1076,238,133,35,612,5- по запросу
K0278.7612KM1276,238,133,35,612,5- по запросу
K0278.3506X15LM635,514,215,52,8-15 по запросу
K0278.3506X20LM635,514,215,52,8-20 по запросу
K0278.3506X25LM635,514,215,52,8-25 по запросу
K0278.3506X35LM635,514,215,52,8-35 по запросу
K0278.4406X15LM644,517,519,33,3-15 по запросу
K0278.4406X20LM644,517,519,33,3-20 по запросу
K0278.4406X25LM644,517,519,33,3-25 по запросу
K0278.4406X35LM644,517,519,33,3-35 по запросу
K0278.4408X16LM844,517,519,33,3-16 по запросу
K0278.4408X25LM844,517,519,33,3-25 по запросу
K0278.4408X35LM844,517,519,33,3-35 по запросу
K0278.4410X20LM1044,517,519,33,3-20 по запросу
K0278.4410X30LM1044,517,519,33,3-30 по запросу
K0278.4410X40LM1044,517,519,33,3-40 по запросу
K0278.4410X50LM1044,517,519,33,3-50 по запросу
K0278.5006X15LM650,823,622,13,8-15 по запросу
K0278.5006X25LM650,823,622,13,8-25 по запросу
K0278.5006X35LM650,823,622,13,8-35 по запросу
K0278.5008X16LM850,823,622,13,8-16 по запросу
K0278.5008X25LM850,823,622,13,8-25 по запросу
K0278.5008X35LM850,823,622,13,8-35 по запросу
K0278.5010X30LM1050,823,622,13,8-30 по запросу
K0278.5010X40LM1050,823,622,13,8-40 по запросу
K0278.5010X50LM1050,823,622,13,8-50 по запросу
K0278.6306X15LM663,531,727,74,6-15 по запросу
K0278.6306X20LM663,531,727,74,6-20 по запросу
K0278.6306X25LM663,531,727,74,6-25 по запросу
K0278.6306X35LM663,531,727,74,6-35 по запросу
K0278.6308X16LM863,531,727,74,6-16 по запросу
K0278.6308X25LM863,531,727,74,6-25 по запросу
K0278.6308X35LM863,531,727,74,6-35 по запросу
K0278.6310X30LM1063,531,727,74,6-30 по запросу
K0278.6310X40LM1063,531,727,74,6-40 по запросу
K0278.6310X50LM1063,531,727,74,6-50 по запросу
K0278.7608X16LM876,238,133,35,6-16 по запросу
K0278.7608X25LM876,238,133,35,6-25 по запросу
K0278.7608X35LM876,238,133,35,6-35 по запросу
K0278.7610X30LM1076,238,133,35,6-30 по запросу
K0278.7610X50LM1076,238,133,35,6-50 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33