Группы товаров
Ручки круглые термопласт DIN 319 расширенный
K0158

Ручки круглые термопласт DIN 319 расширенный

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Термопласт, цвет черный.
Втулка из стали.
Исполнение: Сталь оцинкованнаяПо запросу:Другие цвета.Указание на чертеже:
Форма C: резьбой по пластмассе
Форма E: резьбовой втулкой
Форма M: коническим отверстием
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0158 Ручки круглые термопласт DIN 319 расширенный 199 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки круглые термопласт DIN 319 расширенный

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1D6HTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0158.11604CM4168156 по запросу
K0158.11605CM5168157,5 по запросу
K0158.12005CM52012187,5 по запросу
K0158.12006CM62012189 по запросу
K0158.12506CM6251522,59 по запросу
K0158.12508CM8251522,512 по запросу
K0158.13208CM832182912 по запросу
K0158.13210CM1032182915 по запросу
K0158.14010CM1040223715 по запросу
K0158.14012CM1240223715 по запросу
K0158.22005EM52012187,5 по запросу
K0158.22006EM62012187,5 по запросу
K0158.22506EM6251522,59 по запросу
K0158.22508EM8251522,59 по запросу
K0158.23208EM832182912 по запросу
K0158.23210EM1032182912 по запросу
K0158.32005M520121812 по запросу
K0158.32506M6251522,515 по запросу
K0158.32508M8251522,515 по запросу
K0158.33208M832182915 по запросу
K0158.33210M1032182915 по запросу
K0158.34010M1040223720 по запросу
K0158.34012M1240223720 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33