Группы товаров
Ручки-барашки, антибактериальные, стальные части из нержавеющей стали
K0274

Ручки-барашки, антибактериальные, стальные части из нержавеющей...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Термопласт цвета серого шифера.
Втулка или резьбовая шпилька из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Втулка или резьбовой болт чистые.Применение:Антибактериальные изделия линейки KIPP MEDI grip обладают высокой эффективностью в отношении целого ряда вредоносных микроорганизмов: бактерий, грибков и других, а также полирезистентных бактерий (например, MRSA).
Микрочастицы серебра, внедренные в состав используемой пластмассы, проявляют антибактериальное действие, эффективность которого сохраняется на протяжении всего цикла жизни изделия.

Принцип действия:
ионы серебра на поверхности изделия эффективно подавляют рост вредоносных микроорганизмов, при этом отмечается постоянное сокращение численности патогенов, присутствующих на изделиях MEDI grip (проверено и подтверждено аккредитованной испытательной лабораторией).
В периоды между циклами очистки риск инфекции при контакте с данными изделиями значительно снижен.
Преимущества:Устойчивость к влажности и очистителям (при дезинфекции), отсутствие токсичных побочных воздействий.Применение:Установка на станки, устройства и оборудование, а также в учреждениях, которые работают в областях с повышенными требованиями к гигиене (например, в больницах, врачебных кабинетах, реабилитационных центрах, на пищевом производстве), применение в официальных учреждениях или в учреждениях с большим количеством людей (например, в домах престарелых, детских воспитательных учреждениях).Особенности:
Нержавеющая 
сталь  RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0274 Ручки-барашки, антибактериальные стальные части из нержавеющей стали 156 kB
 Техническое описание MEDI grip 776 kB
 Certificate MEDIgrip 369 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки-барашки, антибактериальные, стальные части из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
Цвет
основы
DABD2HH1TLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0274.120106144Kнержавеющая стальшифер серый RAL 7015M6505142411,510- по запросу
K0274.120106144X20Lнержавеющая стальшифер серый RAL 7015M6505142411,5-20 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33