Группы товаров
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без бурта, с тяговом кольцом из нержавеющей стали
K0636

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, гладкое...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный:
Втулка 1.0403, приварная.
Стопорный штифт, класс прочности 5.8.

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный:
Втулка 1.4301, приварная.
Стопорный штифт 1.4034.

Стопорный штифт, незакаленный:
Втулка 1.4301, приварная.
Стопорный штифт 1.4305.

Кольцо для ключей 1.4310, чистое.

Исполнение: Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный шлифованный и вороненый:

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый.
Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.
Указание:Упорные штифты применяются там, где необходимо предотвратить изменение положения фиксации, вызванное воздействием поперечного усилия. Только после ручного вывода упорного штифта из зацепления его можно зафиксировать в другом положении.
Кодовое кольцо делает возможным управление упорным штифтом — например, автоматически (программное управление) с помощью пневматического цилиндра или дистанционно посредством троса Боудена.
Для приваривания упорного штифта втулка должна быть прихвачена, чтобы предотвратить термическое повреждение пружины из-за высоких температур.
По запросу:Специальное исполнение.Особенности:
RoHS

Чертежи

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без бурта, с тяговом кольцом из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
DD1D4LL1Ход
S
F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0636.4004СтальЗакаленный41015402141612 по запросу
K0636.4105СтальЗакаленный51223522451,3512 по запросу
K0636.4206СтальЗакаленный61423572861,8614 по запросу
K0636.4308СтальЗакаленный81828723682,31535 по запросу
K0636.4410СтальЗакаленный1022287840102,81534 по запросу
K0636.04004нержавеющая стальЗакаленный41015402141612 по запросу
K0636.04105нержавеющая стальЗакаленный51223522451,3512 по запросу
K0636.04206нержавеющая стальЗакаленный61423572861,8614 по запросу
K0636.04308нержавеющая стальЗакаленный81828723682,31535 по запросу
K0636.04410нержавеющая стальЗакаленный1022287840102,81534 по запросу
K0636.14004нержавеющая стальнезакалённый41015402141612 по запросу
K0636.14105нержавеющая стальнезакалённый51223522451,3512 по запросу
K0636.14206нержавеющая стальнезакалённый61423572861,8614 по запросу
K0636.14308нержавеющая стальнезакалённый81828723682,31535 по запросу
K0636.14410нержавеющая стальнезакалённый1022287840102,81534 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33