- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0035Приспособления зажимные |
назад |
|
|
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: закалённый и воронёный.Указание:Зажимное приспособление это фиксатор быстрого действия, при помощи которого заготовки одновременно прижимаются поворотными колодками через спиральный эксцентрик на жёсткий упор и на опорную поверхность.Зажимное приспособление может позиционироваться и фиксироваться центрирующей втулкой (см. чертеж) на модульной растровой системе.
Конструкции K0035.006010, K0035.006015, K0035.006030 и K0035.006035 имеют 2 круглые твёрдосплавные насадки.Зажимное усилие:K0035.006... = 3800 Н K0035.010... = 7200 NОсобенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | Исполнение 1 | A | B | D | D1 | D2 макс. | D3 мин. | E | H | H1 | K | L | L1 | L2 | L3 | R | F=ЗАЖИМНОЕ УСИЛИЕ, Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0035.006005 | A | справа | 38,5 | 25 | 12 | M6 | - | - | 11 | 25 | 45 | 4 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 |  | | по запросу | | K0035.010005 | A | справа | 58,5 | 40 | 18 | M10 | - | - | 18 | 40 | 74 | 6 | 35 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 |  | | по запросу | | K0035.006025 | A | слева | 38,5 | 25 | 12 | M6 | - | - | 11 | 25 | 45 | 4 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 |  | | по запросу | | K0035.010025 | A | слева | 58,5 | 40 | 18 | M10 | - | - | 18 | 40 | 74 | 6 | 35 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 |  | | по запросу | | K0035.006010 | B | справа | 38,5 | 25 | 12 | M6 | - | - | ø8 | 24 | 45 | 3,5 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 |  | | по запросу | | K0035.010010 | B | справа | 58,5 | 40 | 18 | M10 | - | - | 12,7 | 39 | 74 | 5,5 | 37 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 |  | | по запросу | | K0035.006030 | B | слева | 38,5 | 25 | 12 | M6 | - | - | ø8 | 24 | 45 | 3,5 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 |  | | по запросу | | K0035.010030 | B | слева | 58,5 | 40 | 18 | M10 | - | - | 12,7 | 39 | 74 | 5,5 | 37 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 |  | | по запросу | | K0035.006015 | C | справа | 38,5 | 25 | 12 | M6 | 9,5 | 2,5 | ø8 | 24 | 45 | 3,5 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 |  | | по запросу | | K0035.010015 | C | справа | 58,5 | 40 | 18 | M10 | 27 | 4,5 | 12,7 | 39 | 74 | 5,5 | 37 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 |  | | по запросу | | K0035.006035 | C | слева | 38,5 | 25 | 12 | M6 | 9,5 | 2,5 | ø8 | 24 | 45 | 3,5 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 |  | | по запросу | | K0035.010035 | C | слева | 58,5 | 40 | 18 | M10 | 27 | 4,5 | 12,7 | 39 | 74 | 5,5 | 37 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 |  | | по запросу | | K0035.006020 | D | справа | 38,5 | 25 | 12 | M6 | - | - | 11 | 25 | 45 | 4,5 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 |  | | по запросу | | K0035.010020 | D | справа | 58,5 | 40 | 18 | M10 | - | - | 18 | 40 | 74 | 7 | 34,5 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 |  | | по запросу | | K0035.006040 | D | слева | 38,5 | 25 | 12 | M6 | - | - | 11 | 25 | 45 | 4,5 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 |  | | по запросу | | K0035.010040 | D | слева | 58,5 | 40 | 18 | M10 | - | - | 18 | 40 | 74 | 7 | 34,5 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|