- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0830Приспособление зажимное (комплект) |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Корпуса зажимного приспособления изготовлены из: сталь 1.1191Исполнение: вороненая. Центрирующие втулки закаленные.Указание:Устройство состоит из бокового, регулируемого зажима и боковой, неподвижной контропоры и используется для закрепления заготовок. Усилие закрепления распределяется одновременно в двух направлениях (горизонтальное и вертикально вниз). Боковой, регулируемый зажим имеет два резьбовых винта DIN 913 (М10), которые устанавливаются для предотвращения перемещения назад зажимного приспособления.Обратите внимание:(маятниковая подставка не входит в поставку.)Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | F, Н | F1 N | Момент затяжки винта C1 Нм | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0830.112 | 25000 | 5000 | 30 |  | | по запросу | | K0830.212 | 22500 | 4500 | 30 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|