Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Основа, улучшенная сталь.
Зажимной рычаг, улучшенная сталь.
Исполнение: Основной корпус, вороненый.
Шлифованная плоскость зажима.
Зажимной рычаг, форма B, вороненый.

Зажимной рычаг, форма C, никелированный.
Указание:Затяните установочный винт, чтобы предотвратить обратное соскальзывания бокового зажима во время процесса зажатия. (Форма А)

Зажимной рычаг можно выровнять
по горизонтали и вертикали с шагом 90° удобным для пользователя способом, ослабив для этого установочный штифт.

Благодаря встроенным поверхностям в форме C в зажимном рычаге заготовку можно зажимать с постоянным усилием.
Преимущества:— Высокие зажимные усилия
— Шлифованные плоскости зажима
— Прижимное усилие препятствует подъему заготовки
Указание на чертеже:
1) Установочный винт
2) Винт с цилиндрической головкой
3) Установочный штифт
4) Положение «в разжатом состоянии»
5) Положение предварительного натяжения
6) Начальное положение зажатия
7) Положение «в зажатом состоянии»
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1697 Боковой зажим 415 kB

Чертежи (общий обзор)

Боковой зажим
Боковой зажим

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBB1B2B3B4D

D1D2D3HH1H2H3H4H5H6LL1L2L3L4L5L6RSWSW1TХод
S
Усилие
от руки
FH - Н
S1=
Ход предварительной затяжки
Зажимное
усилие,
кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1697.1400A10080602040M58,6M5x8-403322222210-69136326194--241084--1450 по запросу
K1697.0900A7560451530M46,6M4x6-32271818188-52104820143--19863--925 по запросу
K1697.03001B10080602040M58,6-M5x64033222222102467-63261746780--82,2200-3- по запросу
K1697.02001B7560451530M46,6-M4x5322718181881951-482013351,563--61,6150-2- по запросу
K1697.01202C10080602040M58,6-M5x64033222222101867-63261746780--80,4500,81,2- по запросу
K1697.00602C7560451530M46,6-M4x5322718181881451-482013351,563--60,3400,80,6- по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33