Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь, закалённая.Исполнение: закалка, воронение. Втулка полированная сталь.Указание:Указанные зажимные усилия и моменты затяжки действительны в пределах установленного диапазона зажима (H5).Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0014_C Крюки натяжные шлифованные формы C 231 kB

Чертежи

Крюки натяжные шлифованные формы C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2HH1H2H3H4H5
макс.
диапазон зажима
BLRВинт с
цилиндрической
головкой DIN 912
Момент затяжки
макс. Нм
F
макс. кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0014.312140C2532M12926639111015183140M12x8058,822,6 по запросу
K0014.312150C2532M12926839111315183850M12x804918,5 по запросу
K0014.312160C2532M12926839111315184660M12x8045,115,2 по запросу
K0014.316150C3236M121017539151615223850M16x8514738 по запросу
K0014.316160C3236M121017539151615224660M16x85127,433 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33