Самоцентрирующийся зажим, круглый, с винтом с потайной головкой, форма А
Описание товара/фотография продукта
ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: закаленные (твердость 33-39 HRC) и вороненые.Указание:Зажим центрирования дает возможность отцентровать заготовку в отверстии и зажать ее. Благодаря поверхностям клиновой формы достигаются высокие зажимные усилия. Зажим центрирования с ходом вниз.Указание на чертеже:
Размер H при высоте ≥D.
1) Уплотнительное кольцо
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.