Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Колодка, полиамид, армированный стекловолокном.
Лента-липучка, полипропилен.
Исполнение: Колодка, черная, с самозатуханием согласно UL94-V0.
Колодка, черная, с самозатуханием согласно UL94-V2.
Указание:Колодка с лентой-липучкой служит в качестве вспомогательного электромонтажного средства для аккуратного крепления проводов, кабелей и шлангов. Колодка уже оснащена лентой-липучкой. Ленту-липучку можно без помощи инструментов снять и вставить в колодку. Ленту-липучку можно открывать и закрывать сотни раз.

Колодка с лентой-липучкой подходит для прямого монтажа с помощью винтов с потайной головкой. Колодка с лентой-липучкой Ш=30 с винтами с цилиндрической головкой.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2149 Колодка с лентой-липучкой под винтовой монтаж 380 kB

Чертежи

Колодка с лентой-липучкой под винтовой монтаж

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаB

B1D
для болта
H1LL1Диапазон зажима
мм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2149.071507,515M48,6150194-20 по запросу
K2149.101501015M48,6150194-20 по запросу
K2149.201802026M411,3180298-35 по запросу
K2149.202002026M411,32003610-60 по запросу
K2149.303003038M6193006220-100 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33