Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Корпус из чугуна с шаровидным графитом (GJS).
Колодка из закаленной улучшенной стали.
Исполнение: Покрытие - черный лак.
Кулачок без покрытия.
Указание на чертеже:
1) Шайба с конусным вогнутым торцом и сферической шайбой для M12 и M16
2) Обрабатываемая деталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0831 Регулируемый, зажимной блок 232 kB

Чертежи (общий обзор)

Регулируемый, зажимной блок

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаF
кН
F1,
кН
Момент
затяжки,
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0831.03B582,4150 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33