Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненая.
Опорные поверхности шлифованные.
Указание:Подкладные блоки служат для для достижения определенной высоты опорной поверхности. Дополнительные резьбовые отверстия в подкладных блоках используются для крепления дополнительных элементов приспособления.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0811 Подкладные блоки форма E 309 kB

Чертежи

Подкладные блоки форма E

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

A
Сквозное отверстие
для болта DIN 912
CDEFGвес
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0811.1421202525M12M12122585501,208 по запросу
K0811.1421203232M12M12192585501,52 по запросу
K0811.1421204040M12M12273085501,95 по запросу
K0811.1421205050M12M12373085502,454 по запросу
K0811.1421602525M16M1682585501,005 по запросу
K0811.1421603232M16M16153285501,289 по запросу
K0811.1421604040M16M16233585501,68 по запросу
K0811.1421605050M16M16333585502,18 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-11 | > | >>
Односторонние узкие угольники для закрепления заготовки, из серого чугуна, с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K0807

Односторонние узкие угольники для закрепления
заготовки, из серого чугуна, с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Односторонние узкие угольники для закрепления заготовки, из серого чугуна, с координатно-фиксирующими отверстиями

K0807

Односторонние узкие угольники для
закрепления заготовки, из серого чугуна, с координатно-фиксирующими отверстиями

Консоли из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K0809

Консоли из серого чугуна
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Консоли из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0809

Консоли из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Мини-консоли из серого чугуна, с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K0809

Мини-консоли из серого чугуна,
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Мини-консоли из серого чугуна, с координатно-фиксирующими отверстиями

K0809

Мини-консоли из серого чугуна,
с координатно-фиксирующими отверстиями

Вертикальные блоки из серого чугуна, форма H, укороченное исполнение

K1536

Вертикальные блоки из серого чугуна,
форма H, укороченное исполнение

Вертикальные блоки из серого чугуна, форма H, удлиненное исполнение

K1536

Вертикальные блоки из серого чугуна,
форма H, удлиненное исполнение

Фиксирующие блоки форма M

K0810

Фиксирующие блоки
форма M

Подкладные блоки форма D

K0811

Подкладные блоки
форма D

<< | < | 1-10 | 11-11 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33