Группы товаров
Зажимные кулачки из стали, мягкие для фиксированного кулачкового патрона
K1838

Зажимные кулачки из стали, мягкие для фиксированного...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Комплекты из трех или четырех зажимных кулачков.

Мягкие зажимные кулачки можно обработать под конкретные зажимные контуры и диаметры.
Материал:Сталь.Исполнение: mягкие.Указание:Комплект из трех зажимных кулачков, предназначенных исключительно для фиксированного трехкулачкового патрона K1836.
Комплект из четырех зажимных кулачков, предназначенных исключительно для фиксированного четырехкулачкового патрона K1837.
Преимущества:Мягкие зажимные кулачки можно обрабатывать с обеих сторон зажима, а также устанавливать в реверсивном направлении. Принадлежности:Фиксированный трехкулачковый патрон K1836.
Фиксированный четырехкулачковый патрон K1837.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1838 Зажимные кулачки из стали, мягкие для фиксированного кулачкового патрона 182 kB

Чертежи

Зажимные кулачки из стали, мягкие для фиксированного кулачкового патрона

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаVPEB

B1HH1H2H3LL1L2L3DD1D2ПринадлежностиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1838.22033267,94373,53257338,117,4512,68M8149K1836.220 по запросу
K1838.27033317,94483,83349544,425,312,68M101711K1836.270 по запросу
K1838.315333712,7484,2334110542819,03M121913K1836.315 по запросу
K1838.370334212,7544,233812563,530,7519,03M121913K1836.370 по запросу
K1838.21544267,94373,53257338,117,4512,68M8149K1837.215 по запросу
K1838.25044317,94483,83349544,425,312,68M101711K1837.250 по запросу
K1838.310443712,7484,2334110542819,03M121913K1837.310 по запросу
K1838.380444212,7544,233812563,530,7519,03M121913K1837.380 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33