1) Установочный контур
a) бесшланговое подключение со стороны пола (открытие)
уплотнительное кольцо Ø 9 x 1,5
b) бесшланговое подключение со стороны пола (Turbo)
уплотнительное кольцо Ø 9 x 1,5
c) центрирующая кромка
d) отверстие для выпуска воздуха
e) бесшланговое подключение со стороны пола (функция запроса положения подвижной губки «открыто»)
уплотнительное кольцо Ø 9 x 1,5, 2 бар, 15 л/мин
f) боковое подключение G1/8 (управление открытием)
g) боковое подключение G1/8 (Turbo)
h) бесшланговое подключение со стороны пола (функция запроса положения подвижной губки «закрыто»)
уплотнительное кольцо Ø 9 x 1,5, 2 бар, 15 л/мин
i) бесшланговое подключение со стороны пола (управление установкой); уплотнительное кольцо Ø 9 x 1,5