Группы товаров
Пятиосевой базовый модуль UNILOCK с двойным зажимом системный размер 50 мм
K1118

Пятиосевой базовый модуль UNILOCK с двойным зажимом системный...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: Оксидированный опорный корпус.
Функциональные поверхности закаленные и шлифованные.
Указание:5-осевые базовые модули UNILOCK с двойным зажимом можно адаптировать для столов станка с растровыми системами с отверстиями или столов с Т-образными канавками, а также для растровых паллет.
 
Благодаря узкому исполнению базового модуля заготовки можно закреплять с шагом от 40 мм.

Применение зажимных болтов UNILOCK в сочетании с крепежными болтами M8, M10 обеспечивает следующее зажимное усилие:
– зажимное усилие (M8) 15 000 Н
– зажимное усилие (M10) 25 000 Н
Зажимное усилие с винтом с цилиндрической головкой по DIN EN ISO 4762-12.9

Зажимные болты разрешается зажимать только в сочетании со смонтированным сменным блоком в зажимном модуле.
Особенности:
RoHS

Чертежи

Пятиосевой базовый модуль UNILOCK с двойным зажимом системный размер 50 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDH

SWУсилие зажима
кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1118.000750507541010 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33