Groupes de marchandise
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système « stop-fix », avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard
K1761_LS

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système « stop-fix »,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Chape et jante : tôle d’acier.
Roues : bandage caoutchouc.
Moyeu : tube d’acier.
Finition :Tôle d’acier : emboutie, galvanisée. Chape pivotante sur double chemin de billes étanche.
Roues équipées de paliers à rouleaux.
Nota :Axe vissé.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1761_LS Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système « stop-fix », avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard 263 kB

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système « stop-fix », avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système « stop-fix », avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Palier de la roueABB1B2B3DD1LL1HRCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1761.080252Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier à rouleaux3825-6085809100801027850 Sur demande
K1761.100302Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier à rouleaux3630-60851009100801258670 Sur demande
K1761.125382Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier à rouleaux4037,5-6085125910080150102,5100 Sur demande
K1761.160402Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier à rouleaux6040758011016011140105195140135 Sur demande
K1761.200502Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier à rouleaux6550758011020011140105235165205 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Brésil
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33