Groupes de marchandise
Roulettes pivotantes ou fixes en acier soudé avec bande de roulement en Extrathane, modèle lourd
K1769

Roulettes pivotantes ou fixes en acier soudé avec bande de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Chape et corps de roue : construction mécano soudée haute résistance. Bandage : extrathane.Finition :Boîtier : construction mécano soudée haute résistance. Chape des roulettes pivotantes avec roulement à rouleaux coniques et butée à billes, étanche et équipée de graisseur. Roues équipées de roulements à billes de précision.Nota :Boulon central soudé et vissé, protégé contre le desserrage inopiné.
Axe vissé.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1769 Roulettes pivotantes ou fixes en acier soudé avec bande de roulement en Extrathane, modèle lourd 509 kB

Dessins (aperçu complet)

Roulettes pivotantes ou fixes en acier soudé avec bande de roulement en Extrathane, modèle lourd
Roulettes pivotantes ou fixes en acier soudé avec bande de roulement en Extrathane, modèle lourd

Roulettes fixes en acier soudé avec bande de roulement en Extrathane, modèle lourd

plus d'infos

Dessins

Roulettes fixes en acier soudé avec bande de roulement en Extrathane, modèle lourd

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Palier de la roueBB1B2B3DD1HLL1Charge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1769.160501Roulette fixesans système de blocageroulement à billes50807511016011205140105700 Sur demande
K1769.200501Roulette fixesans système de blocageroulement à billes508075110200112451401051000 Sur demande
K1769.250601Roulette fixesans système de blocageroulement à billes60105-140250143051751401350 Sur demande

Roulettes pivotantes en acier soudé avec bande de roulement en Extrathane, modèle lourd

plus d'infos

Dessins

Roulettes pivotantes en acier soudé avec bande de roulement en Extrathane, modèle lourd
Roulettes pivotantes en acier soudé avec bande de roulement en Extrathane, modèle lourd

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Palier de la roueABB1B2B3DD1HLL1RCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1769.16050Roulette pivotantesans système de blocageroulement à billes5550807511016011205140105135700 Sur demande
K1769.20050Roulette pivotantesans système de blocageroulement à billes60508075110200112451401051601000 Sur demande
K1769.25060Roulette pivotantesans système de blocageroulement à billes7560105-140250143051751402001350 Sur demande

Roulettes pivotantes en acier soudé avec système stop-top, avec bande de roulement en Extrathane, modèle lourd

plus d'infos

Dessins

Roulettes pivotantes en acier soudé avec système stop-top, avec bande de roulement en Extrathane, modèle lourd
Roulettes pivotantes en acier soudé avec système stop-top, avec bande de roulement en Extrathane, modèle lourd

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Palier de la roueABB1B2B3DD1HLL1RCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1769.160502Roulette pivotanteavec système de blocage stop-toproulement à billes5550807511016011205140105135700 Sur demande
K1769.200502Roulette pivotanteavec système de blocage stop-toproulement à billes60508075110200112451401051601000 Sur demande
K1769.250602Roulette pivotanteavec système de blocage stop-toproulement à billes7560105-140250143051751402001350 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Brésil
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33