Groupes de marchandise
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec bande de roulement en Extrathane, modèle lourd
K1768_LST

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : tôle d’acier forte épaisseur.
Corps de roue : construction mécano soudée.
Bandage : extrathane.
Finition :Tôle d’acier : emboutie, galvanisée. Chape et plaque d’appui renforcées, boulon central haute résistance, vissé et protégé contre le desserrage inopiné. Chape pivotante sur double chemin de billes, portées en acier trempé.Nota :Les roues se caractérisent par une excellente résistance aux chocs et aux collisions. Bandage anti-abrasion, élastique, marche silencieuse.
Axe vissé.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1768_LST Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec bande de roulement en Extrathane, modèle lourd 286 kB

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec bande de roulement en Extrathane, modèle lourd
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec bande de roulement en Extrathane, modèle lourd

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Palier de la roueABB1B2B3DD1HLL1RCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1768.125502Roulette pivotanteavec système de blocage stop-toproulement à billes5550807511012511170140105117,5500 Sur demande
K1768.160502Roulette pivotanteavec système de blocage stop-toproulement à billes6550807511016011202140105145700 Sur demande
K1768.200502Roulette pivotanteavec système de blocage stop-toproulement à billes7050807511020011245140105170900 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Brésil
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33