Groupes de marchandise
Roulettes pivotantes en acier soudé avec système stop-top, avec bande de roulement en Extrathane, modèle lourd
K1769_LST

Roulettes pivotantes en acier soudé avec système stop-top, avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Chape et corps de roue : construction mécano soudée haute résistance. Bandage : extrathane.Finition :Boîtier : construction mécano soudée haute résistance. Chape des roulettes pivotantes avec roulement à rouleaux coniques et butée à billes, étanche et équipée de graisseur. Roues équipées de roulements à billes de précision.Nota :Boulon central soudé et vissé, protégé contre le desserrage inopiné.
Axe vissé.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1769_LST Roulettes pivotantes en acier soudé avec système stop-top, avec bande de roulement en Extrathane, modèle lourd 321 kB

Dessins

Roulettes pivotantes en acier soudé avec système stop-top, avec bande de roulement en Extrathane, modèle lourd
Roulettes pivotantes en acier soudé avec système stop-top, avec bande de roulement en Extrathane, modèle lourd

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Palier de la roueABB1B2B3DD1HLL1RCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1769.160502Roulette pivotanteavec système de blocage stop-toproulement à billes5550807511016011205140105135700 Sur demande
K1769.200502Roulette pivotanteavec système de blocage stop-toproulement à billes60508075110200112451401051601000 Sur demande
K1769.250602Roulette pivotanteavec système de blocage stop-toproulement à billes7560105-140250143051751402001350 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Brésil
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33