- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Roues et galets
- K1759
Roulettes d’appareil pivotantes ou fixes avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard
- K1759
Roulettes d’appareil pivotantes ou fixes, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard
- K1760
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein standard, modèle lourd
- K1760
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle lourd
- K1761
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard
- K1761
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard
- K1762
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique vulcanisé, modèle standard
- K1763
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique armé de fils d’acier, modèle lourd
- K1764
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en polyuréthane résistant à l’usure, modèle standard
- K1765
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique, modèle mi-lourd
- K1788
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en élastomère de polyuréthane, modèle lourd
- K1766
Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier avec bandage en caoutchouc souple
- K1789
Roulettes pivotantes en tôle d'acier, à trou de fixation central avec bandage en caoutchouc souple
- K1767
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en Extrathane, modèle mi-lourd
- K1768
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en Extrathane, modèle lourd
- K1769
Roulettes pivotantes ou fixes en acier soudé avec bande de roulement en Extrathane, modèle lourd
- K1770
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec roue en polyamide, modèle standard
- K1771
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec roue en polyamide, modèle lourd
- K1772
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec roue en polyamide, modèle lourd, roulement lisse ou à billes
- K1773
Roulettes pivotantes ou fixes en inox avec roue en polyamide, modèle standard
- K1774
Roulette pivotante en tôle d'acier modèle compact
- K1775
Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier pour locaux sanitaires
- K1790
Roulettes pivotantes et fixes en Inox pour locaux sanitaires
- K1791
Roulettes pivotantes en inox avec trou au dos, avec bande de roulement en polyuréthane, pour applications sanitaires
- K2331
Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPU pour profilés aluminium
- K2332
Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPU conducteur d’électricité pour profilés aluminium
- K2333
Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPE pour profilés aluminium
- K2334
Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPE conducteur d’électricité pour profilés aluminium
- K2335
Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en caoutchouc plein élastique pour profilés aluminium
- K1776
Roue caoutchouc standard jante en tôle d‘acier
- K1777
Roue à bandage en caoutchouc élastique
- K1778
Roue polyamide avec bandage injecté
- K1779
Roue de guidage
- K1780
Roue aluminium avec bandage injecté
- K1781
Roue haute résistance
- K1782
Roues haute résistance Corps de roue mécano soudé
- K1783
Roue polyamide
- K1784
Roue polyamide modèle lourd
- K1785
Roues Duroplast résistantes à la chaleur
- K1785
Roues Duroplast résistantes à la chaleur
- K1786
Roue d'immobilisation avec trou de fixation ou plaque à visser
- K2236
Roues de levage avec pied réglable fixe intégré pour profilés aluminium
- K2237
Roues de levage avec pied de machine antistatique intégré pour profilés aluminium
- K1787
Roue d'immobilisation avec pied mécanique intégré
- K2237
Roues de levage avec pied de machine intégré pour profilés aluminium
- Billes de convoyage
- Anneaux de levage mâles et anneau de levage
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K2334_BRoulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :Nos systèmes de profilés aluminium sont adaptés à la construction moderne de machines, d’installations et d’appareils. Nos roulettes pour profilés aluminium se caractérisent par leur flexibilité, leur polyvalence et leur facilité d’utilisation. Leur design incarne l’essence même de la simplicité et de la fonctionnalité.Matière :Corps en tôle d’acier. Roues en élastomère de caoutchouc thermoplastique (TPE). Corps de roue en polypropylène.Finition :Tôle d’acier électro-zinguée, passivée bleu et exempte de Cr6. Élastomère de caoutchouc thermoplastique (TPE) gris. Polypropylène noir.Nota :Deux plaques de fixation spécialement conçues garantissent une adaptabilité quasi universelle à chaque profilé aluminium. Notre gamme standard comprend différentes roulettes telles que des roulettes fixes et des roulettes pivotantes, avec ou sans frein. Ces roulettes présentent une grande résistance chimique à de nombreux fluides agressifs. Leur bande de roulement en polypropylène thermoplastique (TPE) de haute qualité possède une dureté de 85° Shore A et est moulée par injection sur un corps de roue en polypropylène. Cette bande de roulement ne laisse pas de traces et forme une entité matérielle indissociable avec le corps de roue. Les roulettes en élastomère de caoutchouc thermoplastique se caractérisent par une très faible résistance au roulement et au braquage.Utilisation :Nos roues et roulettes avec bande de roulement en élastomère de caoutchouc thermoplastique sont souvent utilisées pour l’aménagement d’entreprises et de magasins ainsi que pour les présentoirs. Parmi leurs autres applications, on trouve les appareils médicaux, les appareils de mesure et de test ainsi que les postes de travail et de montage.
Nos roues et roulettes pivotantes ou fixes conductrices d’électricité sont utilisées pour prévenir toute décharge électrostatique pouvant résulter du matériel de transport utilisé ou des marchandises transportées. Elles permettent d’éviter une détérioration des marchandises sensibles ou une décharge électrostatique douloureuse chez l’utilisateur du chariot.Plage de température :-20 °C - +60 °C.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|