Groupes de marchandise
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec trou au dos, sans système de blocage, avec bande de roulement en caoutchouc souple
K1789_L

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec trou au dos, sans...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en tôle d’acier.
Roues en caoutchouc élastique haut de gamme.
Corps de roue en polyamide résistant à la rupture haut de gamme ou en aluminium injecté.
Finition :Corps embouti. Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.Nota :Axe vissé.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Utilisation :Confort de conduite maximal, excellent amortissement du matériel de transport. La nouvelle gamme en caoutchouc souple permet de garantir une réduction sensible du bruit pour toutes les applications.Plage de température :-25 °C jusqu’à +80 °C.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1789_L Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec trou au dos, sans système de blocage, avec bande de roulement en caoutchouc souple 265 kB

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec trou au dos, sans système de blocage, avec bande de roulement en caoutchouc souple
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec trou au dos, sans système de blocage, avec bande de roulement en caoutchouc souple

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationPalier de la roueABD

D1D2HRCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1789.10100040Roulette pivotanteroulement à billes3640100137012586150 Sur demande
K1789.10125040Roulette pivotanteroulement à billes40401251370150102,5150 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Brésil
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33