Groupes de marchandise
Roulette pivotante en tôle d'acier modèle compact, forme B
K1774_B

Roulette pivotante en tôle d'acier modèle compact, forme B

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en tôle d'acier, zingué et bleu passivé.
Roue polyuréthane brun clair, 92 Shore A
ou polyamide, blanc, 80 Shore D.
Finition :Corps embouti.
Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement et la chape pivotante.
Roue avec deux roulement à billes emboutis.
Nota :Axe vissé.
Roue polyuréthane : silencieuse, peu de frottement, élastique, n'abîme pas les sols, grande résistance à l'usure, pas de décoloration de contact.

Roue polyamide : résistance au pivotement et au roulement très faible, déplacement aisé sur sols lisses, grande résistance à l'usure.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1774_B Roulette pivotante en tôle d'acier modèle compact, forme B 491 kB

Dessins

Roulette pivotante en tôle d'acier modèle compact, forme B
Roulette pivotante en tôle d'acier modèle compact, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDésignationFinition 1Mode de fixationPalier de la roueMatière
Roue
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1774.0352711BRoulette pivotantesans système de blocageplaque à visserroulement à billespolyuréthane1527384860356,25260483832,5100 Sur demande
K1774.0352812BRoulette pivotantesans système de blocageplaque à visserroulement à billespolyamide1528384860356,25260483832,5100 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Brésil
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33