Axes en acier ou en inox pour roulettes de guidage - forme B
Description de l'article/illustrations du produit
DescriptionMatière :Acier ou Inox.Finition :Acier : bruni. Inox naturel.Nota :Pour la forme C, la hauteur de la roue de guidage est réglable. Une fois la hauteur réglée, la vis peut être serrée (voir illustration d’application).
Pour les articles K2378.3006110, K2378.3008130, K2378.3010160, K2378.3012160 et K2378.3015170, la tolérance de la cote D varie.
Forme A : avec bride. Forme B : modèle rond. Forme C : modèle excentrique. Forme D : modèle court.Accessoires :K2372.002008 adapté à K2378.3006055. K2372.102008 et K2372.102509 adaptés à K2378.3006110. K2372.103011 et K2372.103511 adaptés à K2378.3008130. K2372.104012 adapté à K2378.3010160. K2372.104514 et K2372.105014 adaptés à K2378.3012160. K2372.105515 et K2372.106015 adaptés à K2378.3015170.
Autres axes : Autre roulette de guidage K2372. Roulettes de guidage K2373, K2374, K2375, K2376 et K2377.Indication de dessin :
1) Circlip 2) Rondelle 3) Rondelle élastique 4) Écrou hexagonal 5) Vis à tête bombée aplatie et à six pans creux
Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.