Groupes de marchandise
Roulettes de guidage en acier avec bride des deux côtés
K2377

Roulettes de guidage en acier avec bride des deux côtés

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Revêtement de bande de roulement nickelé.Nota :La bande de roulement et le roulement à billes sont solidement reliés par un circlip.

Les capacités de charge se réfèrent au roulement à billes.
Sur demande :Modèles pour charges lourdes.
Revêtement de bande de roulement bruni ou en polyacétal noir.
Roulette de guidage en inox.
Accessoires :Axe K2378.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2377 Roulettes de guidage en acier avec bride des deux côtés 211 kB

Dessins

Roulettes de guidage en acier avec bride des deux côtés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBB1DD1D2D3D4Roulement à billes

Charge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
CAOAcc.PrixCommander
K2377.003012125306221317606-ZZ2260840 Sur demande
K2377.004016167408301822608-ZZ33001360 Sur demande
K2377.005019191050103622266000-ZZ45501970 Sur demande
K2377.006023231360124226326201-ZZ68003050 Sur demande
K2377.007028281770154629356202-ZZ76503700 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Brésil
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33