Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :Nos vérins mécaniques sont équipés d’un système de serrage à clavette breveté. Ce système permet d’obtenir des forces de serrage maximum moyennant une manœuvre manuelle simple. Le système de serrage à clavette se bloque automatiquement, dans n’importe quelle position. Le filetage extérieur du vérin permet de franchir rapidement une course d’approche importante, avant d’enclencher le mode de serrage à clavette (course jusqu’à 2,2 mm). Les vérins mécaniques conviennent pour les applications les plus variées, notamment dans les presses, les poinçonneuses et les machines-outils, mais également dans la construction d’éléments de serrage, de machines et d’outillages standards.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2431 Vérin mécanique 335 kB

Dessins

Vérin mécanique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1HH1SSW1SW2Course de
serrage
max.
Force de serrage
nominale
kN
Charge statique
max. en
kN
Couple de serrage max.
pour SW1
Nm
CAOAcc.PrixCommander
K2431.36M36x3197362513301,5408045 Sur demande
K2431.48M48X32890757,517412,28016090 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Brésil
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33