Grupos de mercancía
Consolas de fundición gris con superficies de sujeción mecanizadas previamente
K0809

Consolas de fundición gris con superficies de sujeción...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas.Indicación:Las consolas con superficies de sujeción mecanizadas previamente se utilizan para el montaje de dispositivos. Estas consolas ofrecen la posibilidad rápida y rentable de practicar perforaciones de retícula o perforaciones individuales específicas en los cuerpos de base. Las consolas también sirven como cuerpos de base para la sujeción de piezas de trabajo más pequeñas.
Con una longitud de L=300 hay que tener en cuenta el nervio de refuerzo en el centro.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0809 Consolas de fundición gris con superficies de sujeción mecanizadas previamente 169 kB

Planos

Consolas de fundición gris con superficies de sujeción mecanizadas previamente

Selección/filtro de artículos

ReferenciaLB

HCADAcc.PrecioPedir
K0809.100201515200150150 A petición
K0809.100251520250150200 A petición
K0809.100302025300200250 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33