Grupos de mercancía
Consolas de fundición gris con perforaciones de retícula
K0809

Consolas de fundición gris con perforaciones de retícula

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas.Indicación:Distancia entre retículas 50 ±0,02 mm.
Se utilizan consolas para el montaje de dispositivos modulares. Pueden posicionarse y fijarse con precisión en los sistemas de retícula. De esta forma es posible seguir posicionando las perforaciones de retícula en la superficie de sujeción más alta.
Las consolas también sirven como cuerpos de base para la sujeción de piezas de trabajo más pequeñas.
Las consolas del tamaño M12 se fijan mediante tornillos de ajuste K0815.112065. Las consolas del tamaño M16 se fijan mediante tornillos de ajuste K0815.116065.
Los tapones protectores para cerrar las perforaciones de retícula deben solicitarse por separado.
Indicación sobre el dibujo:
1) Perforación de retícula
2) Perforación para tornillo de ajuste
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0809 Consolas de fundición gris con perforaciones de retícula 195 kB
 Indicación técnica para perforaciones de retícula y separación entre los elementos de la retícula M12, M16 57,6 kB

Planos

Consolas de fundición gris con perforaciones de retícula

Selección/filtro de artículos

ReferenciaLBHD

D1N1=Número
perforaciones
de retícula
Número de
perforaciones
de sujeción
EstadoCADAcc.PrecioPedir
K0809.21220151520015015012M121510 A petición
K0809.212251520125015020012M122114 A petición
K0809.21225152025015020012M122114ExpiraA petición
K0809.21620151520015015016M161510 A petición
K0809.216251520125015020016M162114 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33