Grupos de mercancía
Tapones de ajuste de plástico con superficie deslizante de fieltro para tubos cuadrados y redondos, forma B, cuadrados
K2035_B

Tapones de ajuste de plástico con superficie deslizante de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de poliamida.
Superficie antideslizante de fieltro punzonado.
Versión:Estructura base negra.Indicación:El ajuste de los pies debe realizarse sin carga.
La capacidad de carga axial estática especificada se refiere a un tornillo de 10 mm, extraído y colocado totalmente plano.
Los tapones de ajuste no son aptos como deslizadores de carga ni tampoco están previstos para las cargas dinámicas.

La forma laminada de la tuerca se puede cerrar o interrumpir.
Aplicación:Los tapones de ajuste se utilizan en los tubos de acero, las cubiertas de tubos o en armazones base de aluminio en la industria y en usos profesionales y domésticos. Especialmente adecuados para suelos duros y sensibles como de piedra o laminado, para evitar rayaduras.Montaje:El montaje se puede realizar mediante presión manual o golpeando con un martillo de plástico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2035_B Tapones de ajuste de plástico con superficie deslizante de fieltro para tubos cuadrados y redondos, forma B, cuadrados 273 kB

Planos

Tapones de ajuste de plástico con superficie deslizante de fieltro para tubos cuadrados y redondos, forma B, cuadrados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2FormaModelo
de forma
AD1

D2HH1H2LL1SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Adecuado para

CADAcc.PrecioPedir
K2035.3030101529para tubos cuadradosBcuadrado30M222555319,52928330x30x1-1,5 A petición
K2035.3030101560para tubos cuadradosBcuadrado30M222555319,56028330x30x1-1,5 A petición
K2035.3030152029para tubos cuadradosBcuadrado30M222555319,52928330x30x1,5-2 A petición
K2035.3030152060para tubos cuadradosBcuadrado30M222555319,56028330x30x1,5-2 A petición
K2035.3535152029para tubos cuadradosBcuadrado35M222555329,32928335x35x1,5-2 A petición
K2035.3535152060para tubos cuadradosBcuadrado35M222555329,36028335x35x1,5-2 A petición
K2035.3535202529para tubos cuadradosBcuadrado35M222555329,32928335x35x2-2,5 A petición
K2035.3535202560para tubos cuadradosBcuadrado35M222555329,36028335x35x2-2,5 A petición
K2035.4040152029para tubos cuadradosBcuadrado40M222555329,32928340x40x1,5-2 A petición
K2035.4040152060para tubos cuadradosBcuadrado40M222555329,36028340x40x1,5-2 A petición
K2035.4040202529para tubos cuadradosBcuadrado40M222555329,32928340x40x2-2,5 A petición
K2035.4040202560para tubos cuadradosBcuadrado40M222555329,36028340x40x2-2,5 A petición
K2035.4545152029para tubos cuadradosBcuadrado45M222555329,32928345x45x1,5-2 A petición
K2035.5050152031para tubos cuadradosBcuadrado50M302555329,33141350x50x1,5-2 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33