Grupos de mercancía
Tapones de ajuste de plástico con superficie deslizante de fieltro para tubos cuadrados y redondos, forma A, redondos
K2035_A

Tapones de ajuste de plástico con superficie deslizante de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de poliamida.
Superficie antideslizante de fieltro punzonado.
Versión:Estructura base negra.Indicación:El ajuste de los pies debe realizarse sin carga.
La capacidad de carga axial estática especificada se refiere a un tornillo de 10 mm, extraído y colocado totalmente plano.
Los tapones de ajuste no son aptos como deslizadores de carga ni tampoco están previstos para las cargas dinámicas.

La forma laminada de la tuerca se puede cerrar o interrumpir.
Aplicación:Los tapones de ajuste se utilizan en los tubos de acero, las cubiertas de tubos o en armazones base de aluminio en la industria y en usos profesionales y domésticos. Especialmente adecuados para suelos duros y sensibles como de piedra o laminado, para evitar rayaduras.Montaje:El montaje se puede realizar mediante presión manual o golpeando con un martillo de plástico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2035_A Tapones de ajuste de plástico con superficie deslizante de fieltro para tubos cuadrados y redondos, forma A, redondos 281 kB

Planos

Tapones de ajuste de plástico con superficie deslizante de fieltro para tubos cuadrados y redondos, forma A, redondos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2FormaModelo
de forma
DD1

D2HH1H2LL1SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Adecuado para

CADAcc.PrecioPedir
K2035.0030101529para tubos redondosAredondo30M222555319,729283Ø30x1-1,5 A petición
K2035.0030101560para tubos redondosAredondo30M222555319,760283Ø30x1-1,5 A petición
K2035.0030152029para tubos redondosAredondo30M22255532729282,5Ø30x1,5-2 A petición
K2035.0032152029para tubos redondosAredondo32M222555319,729283Ø32x1,5-2 A petición
K2035.0032152060para tubos redondosAredondo32M222555319,760283Ø32x1,5-2 A petición
K2035.0035202529para tubos redondosAredondo35M222555329,329283Ø35x2-2,5 A petición
K2035.0035202560para tubos redondosAredondo35M222555329,360283Ø35x2-2,5 A petición
K2035.0035152029para tubos redondosAredondo35M222555329,329283Ø35x1,5-2 A petición
K2035.0035152060para tubos redondosAredondo35M222555329,360283Ø35x1,5-2 A petición
K2035.0038152029para tubos redondosAredondo38M222555329,329283Ø38x1,5-2 A petición
K2035.0038152060para tubos redondosAredondo38M222555329,360283Ø38x1,5-2 A petición
K2035.0040202529para tubos redondosAredondo40M222555329,329283Ø40x2-2,5 A petición
K2035.0040202560para tubos redondosAredondo40M222555329,360283Ø40x2-2,5 A petición
K2035.0040152029para tubos redondosAredondo40M222555329,329283Ø40x1,5-2 A petición
K2035.0040152060para tubos redondosAredondo40M222555329,360283Ø40x1,5-2 A petición
K2035.0045152031para tubos redondosAredondo45M302555329,331413Ø45x1,5-2 A petición
K2035.0050152031para tubos redondosAredondo50M302555329,331413Ø50x1,5-2 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33