- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K2034_CTapones de ajuste de plástico con inserción antideslizante para... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo base de poliamida. Inserción antideslizante de poliuretano.Versión:Estructura base negra.Indicación:El ajuste de los pies debe realizarse sin carga. La capacidad de carga axial estática especificada se refiere a un tornillo de 10 mm, extraído y colocado totalmente plano. Los tapones de ajuste no son aptos como deslizadores de carga ni tampoco están previstos para las cargas dinámicas.
La forma laminada de la tuerca se puede cerrar o interrumpir.
Forma A y forma B: a partir de 60 mm con tapa de la tuerca montada.Aplicación:Los tapones de ajuste se utilizan en los tubos de acero, las cubiertas de tubos o en armazones base de aluminio en la industria y en usos profesionales y domésticos. Especialmente aptos para impedir el deslizamiento accidental en suelos lisos.Montaje:El montaje se puede realizar mediante presión manual o golpeando con un martillo de plástico.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 2 | Forma | Modelo de forma | A | B | D1 | H | H1 | L | L1 | SW | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | Adecuado para | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2034.60401520 | Para tubos rectangulares | C | rectangular | 60 | 40 | M22 | 5 | 5 | 29 | 29 | 28 | 4 | 60x40x1,5-2 |  | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|