Grupos de mercancía
Tapones de ajuste de plástico con inserción antideslizante para tubos cuadrados y redondos, forma B, cuadrados
K2034_B

Tapones de ajuste de plástico con inserción antideslizante para...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de poliamida.
Inserción antideslizante de poliuretano.
Versión:Estructura base negra.Indicación:El ajuste de los pies debe realizarse sin carga.
La capacidad de carga axial estática especificada se refiere a un tornillo de 10 mm, extraído y colocado totalmente plano.
Los tapones de ajuste no son aptos como deslizadores de carga ni tampoco están previstos para las cargas dinámicas.

La forma laminada de la tuerca se puede cerrar o interrumpir.

Forma A y forma B: a partir de 60 mm con tapa de la tuerca montada.
Aplicación:Los tapones de ajuste se utilizan en los tubos de acero, las cubiertas de tubos o en armazones base de aluminio en la industria y en usos profesionales y domésticos. Especialmente aptos para impedir el deslizamiento accidental en suelos lisos.Montaje:El montaje se puede realizar mediante presión manual o golpeando con un martillo de plástico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2034_B Tapones de ajuste de plástico con inserción antideslizante para tubos cuadrados y redondos, forma B, cuadrados 292 kB

Planos

Tapones de ajuste de plástico con inserción antideslizante para tubos cuadrados y redondos, forma B, cuadrados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2FormaModelo
de forma
AD1

HH1LL1L2SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Adecuado para

CADAcc.PrecioPedir
K2034.25251015para tubos cuadradosBcuadrado25M16552022,529241,525x25x1-1,5 A petición
K2034.25251520para tubos cuadradosBcuadrado25M16552022,529241,525x25x1,5-2 A petición
K2034.30301015para tubos cuadradosBcuadrado30M225519,529-28330x30x1-1,5 A petición
K2034.30301520para tubos cuadradosBcuadrado30M225519,529-28330x30x1,5-2 A petición
K2034.35351520para tubos cuadradosBcuadrado35M225529,329-28335x35x1,5-2 A petición
K2034.35352025para tubos cuadradosBcuadrado35M225529,329-28335x35x2-2,5 A petición
K2034.40401520para tubos cuadradosBcuadrado40M225529,329-28340x40x1,5-2 A petición
K2034.40402025para tubos cuadradosBcuadrado40M225529,329-28340x40x2-2,5 A petición
K2034.45451520para tubos cuadradosBcuadrado45M305529,331-41345x45x1,5-2 A petición
K2034.50501520para tubos cuadradosBcuadrado50M305529,331-41350x50x1,5-2 A petición
K2034.50502025para tubos cuadradosBcuadrado50M305529,331-41350x50x2-2,5 A petición
K2034.60601520para tubos cuadradosBcuadrado60S42X261034,837-581,7560x60x1,5-2 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33