Grupos de mercancía
Tornillos de ventilación con varilla del nivel de aceite forma A, sin filtro de aire
K0465_A

Tornillos de ventilación con varilla del nivel de aceite forma...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa, cubierta de termoplástico poliamida 66.
Varilla de nivel de aceite de cinc.
Junta tórica de goma (NBR).
Versión:Carcasa negra.
Cubierta roja.
Varilla de nivel de aceite fosfatada.
Indicación:La cubierta extraíble permite limpiar cómodamente el filtro de aire.

Forma A: sin filtro de aire
Forma B: con filtro de aire
Rango de temperatura:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.A petición:Muescas de marcado mín.-máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Cubierta
2) Junta tórica
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0465_A Tornillos de ventilación con varilla del nivel de aceite forma A, sin filtro de aire 127 kB

Planos

Tornillos de ventilación con varilla del nivel de aceite forma A, sin filtro de aire

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2D3LL1CADAcc.PrecioPedir
K0465.136038A36G3/82341711 A petición
K0465.141012A41G1/22841812 A petición
K0465.147034A47G3/43351712 A petición
K0465.152100A52G13852012 A petición
K0465.163114A63G1 1/44952313 A petición
K0465.163112A63G1 1/25552313,5 A petición
K0465.1361615A36M16x1,52341711 A petición
K0465.1411815A41M18x1,528417,512 A petición
K0465.1412015A41M20x1,528417,512 A petición
K0465.1412215A41M22x1,528417,512 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33