Grupos de mercancía
Mirilla del nivel de aceite de latón redonda con vidrio de seguridad
K2180

Mirilla del nivel de aceite de latón redonda con vidrio de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa y reflector de latón.
Mirilla de vidrio de seguridad (ESG).
Junta plana y junta externa e interna de Viton®.
Versión:Pantalla transparente resistente a la temperatura hasta 150 °C.
Indicación:Elevada resistencia a la presión, la temperatura, los impactos y los golpes.
El vidrio de seguridad utilizado en la pantalla transparente garantiza una óptima transmisión de la luz y la máxima dureza de la superficie.

La posición de las perforaciones de montaje para la llave de espiga K2181 puede divergir del dibujo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
2) Junta interna
3) Junta externa
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2180 Mirilla del nivel de aceite de latón redonda con vidrio de seguridad 242 kB

Planos

Mirilla del nivel de aceite de latón redonda con vidrio de seguridad

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2D3LL1Carga por presión
máx. bar
CADAcc.PrecioPedir
K2180.3203432G3/4162,6488 A petición
K2180.3810038G122,12,64,598 A petición
K2180.4811448G1 1/428,13,24,5108 A petición
K2180.5511255G1 1/233,13,25118 A petición
K2180.6820068G243,14,55,5118 A petición
K2180.32261532M26X1,5162,6488 A petición
K2180.32271532M27X1,5162,6488 A petición
K2180.38331538M33X1,522,12,64,598 A petición
K2180.48421548M42X1,528,13,24,5108 A petición
K2180.55481555M48X1,533,13,25118 A petición
K2180.68602068M60X243,14,55,5118 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33