Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Placa del conector y piezas de montaje cincadas.Indicación:Apto para tubos de perfil con diámetro exterior de 30 mm.

Para la unión en ángulo recto de un tubo de perfil con un perfil de aluminio de tipo I ranura 8.

Fijación con tornillo M6 en el tubo de perfil Ø30 utilizando un inserto roscado M6.
Volumen de suministroJuego para ranura 6:
1 placa de conector en T D30.
2 tuercas correderas en ranura- ranura 6 - M6.
2 tornillos DIN 7991 - M6 x 12.
1 tornillo DIN 7991 - M6 x 20.
Juego para ranura 8:
1 placa de conector en T D30.
1 tuerca corredera en ranura doble - Nut 8 - 2x M6.
2 tornillos DIN 7991 - M6 x 14.
1 tornillo DIN 7991 - M6 x 20.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1991 Placas de conector Ø30 de tipo I 202 kB

Planos

Placas de conector Ø30 de tipo I

Selección/filtro de artículos

Referencia

PerfilAncho
de
ranura
ESD
con descarga
electrostática
CADAcc.PrecioPedir
K1991.3006Ø306 A petición
K1991.3008Ø308 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33