Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Plástico PA, reforzado con perlas de vidrio.Versión:Gris similar a RAL 7042.Indicación:Para la fijación de elementos de superficie ligeros o cualquier otro componente a tubos redondos y a tubos de perfil con un diámetro exterior de 30 mm.

La abrazadera de apriete es apta para piezas montadas ligeras. Se insertan sin herramientas en el tubo redondo y luego se desmontan de nuevo con igual facilidad. Por eso, es ideal cuando solo hay que montar algo temporalmente.

Para atornillar el elemento de superficie se puede instalar una tuerca hexagonal M5 (no incluida en el volumen de suministro) en la abrazadera de apriete.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1994 Abrazaderas de apriete Ø30 de tipo I 177 kB

Planos

Abrazaderas de apriete Ø30 de tipo I

Selección/filtro de artículos

Referencia

PerfilESD
con descarga
electrostática
CADAcc.PrecioPedir
K1994.30Ø30no A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33