Grupos de mercancía
Mordazas de sujeción de cuña con parte exterior de aluminio
K0037

Mordazas de sujeción de cuña con parte exterior de aluminio

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Parte exterior con perfil de aluminio.
Cuña de acero de cementación.
Versión:Parte exterior anodizada.
Cuña bruñida.
Indicación:Una mordaza de sujeción permite sujetar dos piezas de trabajo al mismo tiempo. El dispositivo de sujeción de cuña doble es ideal para sujetar piezas redondas y cuadradas. Con su pequeña estructura, se pueden conseguir sujeciones múltiples en espacios reducidos.Indicación sobre el dibujo:
En caso de estado tenso, se debe alcanzar la medida B1 máx. indicada en la tabla.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0037 Mordazas de sujeción de cuña con parte exterior de aluminio 175 kB

Planos

Mordazas de sujeción de cuña con parte exterior de aluminio

Selección/filtro de artículos

Referencia

DLB1
mín. - máx.
B2HH1Fuerza de
sujeción
máx. kN
Par de apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0037.04M415,912,3 - 13,110,412,75,62,23,4 A petición
K0037.06M623,818,6 - 19,916,1199,56,714,3 A petición
K0037.08M831,724,8 - 26,620,825,412,78,914,5 A petición
K0037.12M1247,637,3 - 39,730,838,11915,638,4 A petición
K0037.16M1663,549,7 - 52,841,250,825,426,774,6 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33