Grupos de mercancía
Mordazas de sujeción de cuña con parte exterior de aluminio y sobremedida para el mecanizado
K0038

Mordazas de sujeción de cuña con parte exterior de aluminio y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Parte exterior con perfil de aluminio.
Cuña de acero de cementación.
Versión:Parte exterior anodizada.
Cuña bruñida.
Indicación:Una mordaza de sujeción permite sujetar dos piezas de trabajo al mismo tiempo. Mediante fresado, las piezas de trabajo se pueden sujetar por nexo de forma con total seguridad y sin deformarse. Con su pequeña estructura, se pueden conseguir sujeciones múltiples en espacios reducidos.Indicación sobre el dibujo:
1) La placa de bloqueo solo se utiliza para el fresado de forma, no para la sujeción de la pieza de trabajo.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0038 Mordazas de sujeción de cuña con parte exterior de aluminio y sobremedida para el mecanizado 241 kB

Planos

Mordazas de sujeción de cuña con parte exterior de aluminio y sobremedida para el mecanizado

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1B1
mín. - máx.
B2B3HH1Fuerza de
sujeción
máx. kN
Par de apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0038.04M4M215,710,1628,6 - 29,110,64,612,76,32,23,4 A petición
K0038.06M6M423,915,938,1 - 3916,16,619,19,46,714,3 A petición
K0038.08M8M431,820,650,8 - 5220,89,925,412,78,914,5 A petición
K0038.12M12M547,530,576,2 - 7830,915,738,11915,638,4 A petición
K0038.16M16M663,541,28101,6 - 103,941,320,350,825,426,774,6 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33