- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0012_BGancho de sujeción, forma B |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido tratado en caliente.Versión:Bruñido.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | D3 | H | H1 | H3 | B | R | R1 | R2 | F máx. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0012.106 | B | 16 | 6,5 | 10 | 41,5 | 20 | 9,5 | 11 | 9 | 20 | 30 | 4,8 |  | | A petición | | K0012.108 | B | 20 | 8,5 | 12 | 51,5 | 25 | 11,5 | 15 | 12 | 25 | 50 | 8,8 |  | | A petición | | K0012.110 | B | 25 | 10,5 | 14 | 65,5 | 32 | 15,5 | 17 | 14 | 32 | 60 | 13,9 |  | | A petición | | K0012.112 | B | 32 | 12,5 | 17 | 82,5 | 40 | 19,5 | 20 | 18 | 40 | 80 | 20,2 |  | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|