Grupos de mercancía
Ganchos de sujeción con collar y palanca excéntrica
K0013

Ganchos de sujeción con collar y palanca excéntrica

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Cuerpo base y gancho de sujeción de acero para temple y revenido.
Empuñadura de fundición de aluminio EN AC-46200.
Arandela de presión PA 66 GF 35-X reforzada con fibra de vidrio.
Perno del eje, tornillo prisionero y arandela de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Cuerpo base y gancho de sujeción tratado en caliente y bruñido.
Empuñadura con recubrimiento de polvo negro.
Arandela de presión de color negro.
Perno del eje, tornillo prisionero y arandela con acabado natural.
Indicación:Ideal para aquellas sujeciones en las que las piezas deben ser insertadas desde arriba debido a que el gancho de sujeción se puede girar para la inserción y extracción de las piezas de trabajo.

La altura de sujeción exacta se ajusta mediante la rosca fina situada en el tornillo prisionero con la ayuda de un destornillador. Con el tornillo de seguridad se puede fijar el ajuste. La medida S corresponde a la carrera de sujeción del excéntrico.
Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de seguridad para el pasador
2) Espiga para el ajuste de precisión de la palanca de sujeción
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0013 Ganchos de sujeción con collar y palanca excéntrica 181 kB

Planos

Ganchos de sujeción con collar y palanca excéntrica

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2HH1H2H3LL1L2ABPRSWCarrera
S
F
kN
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
K0013.206M620M6x0,55660531099870,421,52030171,24120 A petición
K0013.208M820M6x0,55660531099870,421,52030171,24120 A petición
K0013.210M1025M8x0,75727967121213109633,32540191,58350 A petición
K0013.212M1232M8x0,75889682181818129633,33050271,58350 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33