Grupos de mercancía
Tuercas con ranura de acero o acero inoxidable DIN 981
K2060

Tuercas con ranura de acero o acero inoxidable DIN 981

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.
Acero inoxidable A2.
Versión:Acero inoxidable con acabado natural.
Acero, acabado natural.
Acero galvanizado.
Indicación:Las tuercas con ranura se utilizan principalmente para sujetar el rodamiento a un árbol.
Por lo demás, las tuercas con ranura se pueden utilizar para asegurar ruedas dentadas, poleas y otros componentes de máquina.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2060 Tuercas con ranura de acero o acero inoxidable DIN 981 205 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 679 kB

Planos

Tuercas con ranura de acero o acero inoxidable DIN 981

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
D1

D2D3HB=Ancho de ranuraTCADAcc.PrecioPedir
K2060.0010aceroacabado naturalM10x0,751813,5432 A petición
K2060.0012aceroacabado naturalM12x12217432 A petición
K2060.0015aceroacabado naturalM15X12521542 A petición
K2060.0017aceroacabado naturalM17x12824542 A petición
K2060.0020aceroacabado naturalM20X13226642 A petición
K2060.0025aceroacabado naturalM25X1,53832752 A petición
K2060.0030aceroacabado naturalM30x1,54538752 A petición
K2060.0035aceroacabado naturalM35x1,55244852 A petición
K2060.0040aceroacabado naturalM40x1,55850962,5 A petición
K2060.0045aceroacabado naturalM45x1,565561062,5 A petición
K2060.0050aceroacabado naturalM50x1,570611162,5 A petición
K2060.0055aceroacabado naturalM55x275671173 A petición
K2060.0060aceroacabado naturalM60x280731173 A petición
K2060.0065aceroacabado naturalM65x285791273 A petición
K2060.0070aceroacabado naturalM70x292851283,5 A petición
K2060.0075aceroacabado naturalM75x298901383,5 A petición
K2060.0080aceroacabado naturalM80x2105951583,5 A petición
K2060.0085aceroacabado naturalM85x21101021583,5 A petición
K2060.0090aceroacabado naturalM90x212010816104 A petición
K2060.0095aceroacabado naturalM95x212511017104 A petición
K2060.0100aceroacabado naturalM100x213012018104 A petición
K2060.010acerocincadoM10x0,751813,5432 A petición
K2060.012acerocincadoM12x12217432 A petición
K2060.015acerocincadoM15X12521542 A petición
K2060.017acerocincadoM17x12824542 A petición
K2060.020acerocincadoM20X13226642 A petición
K2060.025acerocincadoM25X1,53832752 A petición
K2060.030acerocincadoM30x1,54538752 A petición
K2060.035acerocincadoM35x1,55244852 A petición
K2060.040acerocincadoM40x1,55850962,5 A petición
K2060.045acerocincadoM45x1,565561062,5 A petición
K2060.050acerocincadoM50x1,570611162,5 A petición
K2060.055acerocincadoM55x275671173 A petición
K2060.060acerocincadoM60x280731173 A petición
K2060.065acerocincadoM65x285791273 A petición
K2060.070acerocincadoM70x292851283,5 A petición
K2060.075acerocincadoM75x298901383,5 A petición
K2060.080acerocincadoM80x2105951583,5 A petición
K2060.085acerocincadoM85x21101021583,5 A petición
K2060.090acerocincadoM90x212010816104 A petición
K2060.095acerocincadoM95x212511017104 A petición
K2060.100acerocincadoM100x213012018104 A petición
K2060.1010acero inoxidable A2acabado naturalM10x0,751813,5432 A petición
K2060.1012acero inoxidable A2acabado naturalM12x12217432 A petición
K2060.1015acero inoxidable A2acabado naturalM15X12521542 A petición
K2060.1017acero inoxidable A2acabado naturalM17x12824542 A petición
K2060.1020acero inoxidable A2acabado naturalM20X13226642 A petición
K2060.1025acero inoxidable A2acabado naturalM25X1,53832752 A petición
K2060.1030acero inoxidable A2acabado naturalM30x1,54538752 A petición
K2060.1035acero inoxidable A2acabado naturalM35x1,55244852 A petición
K2060.1040acero inoxidable A2acabado naturalM40x1,55850962,5 A petición
K2060.1045acero inoxidable A2acabado naturalM45x1,565561062,5 A petición
K2060.1050acero inoxidable A2acabado naturalM50x1,570611162,5 A petición
K2060.1055acero inoxidable A2acabado naturalM55x275671173 A petición
K2060.1060acero inoxidable A2acabado naturalM60x280731173 A petición
K2060.1065acero inoxidable A2acabado naturalM65x285791273 A petición
K2060.1070acero inoxidable A2acabado naturalM70x292851283,5 A petición
K2060.1075acero inoxidable A2acabado naturalM75x298901383,5 A petición
K2060.1080acero inoxidable A2acabado naturalM80x2105951583,5 A petición
K2060.1085acero inoxidable A2acabado naturalM85x21101021583,5 A petición
K2060.1090acero inoxidable A2acabado naturalM90x212010816104 A petición
K2060.1095acero inoxidable A2acabado naturalM95x212511017104 A petición
K2060.1100acero inoxidable A2acabado naturalM100x213012018104 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33