Grupos de mercancía
Tornillos avellanados con hexágono interior DIN 7991
K0708

Tornillos avellanados con hexágono interior DIN 7991

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro).
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0708 Tornillos avellanados con hexágono interior DIN 7991 192 kB
 Clases de resistencia 41,3 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 679 kB
 Superficies de tornillos 121 kB

Planos (vista completa)

Tornillos avellanados con hexágono interior DIN 7991

Tornillos avellanados con hexágono interior DIN EN ISO 10642, acero

Más información

Planos

Tornillos avellanados con hexágono interior DIN EN ISO 10642, acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial

Superficie
cuerpo
de base
Clase de resistenciaD

LKLs
mín.
Lg
máx.
TD1SWCADAcc.PrecioPedir
K0708.03X10aceroacabado natural (negro)8.8M3101,86011,255,812 A petición
K0708.03X12aceroacabado natural (negro)8.8M3121,86011,255,812 A petición
K0708.03X16aceroacabado natural (negro)8.8M3161,86011,255,812 A petición
K0708.03X20aceroacabado natural (negro)8.8M3201,86011,255,812 A petición
K0708.03X25aceroacabado natural (negro)8.8M3251,86011,255,812 A petición
K0708.04X10aceroacabado natural (negro)8.8M4102,301,41,882,5 A petición
K0708.04X12aceroacabado natural (negro)8.8M4122,301,41,882,5 A petición
K0708.04X16aceroacabado natural (negro)8.8M4162,301,41,882,5 A petición
K0708.04X20aceroacabado natural (negro)8.8M4202,301,41,882,5 A petición
K0708.04X25aceroacabado natural (negro)8.8M4252,301,41,882,5 A petición
K0708.05X10aceroacabado natural (negro)8.8M5102,801,62,3103 A petición
K0708.05X12aceroacabado natural (negro)8.8M5122,801,62,3103 A petición
K0708.05X16aceroacabado natural (negro)8.8M5162,801,62,3103 A petición
K0708.05X20aceroacabado natural (negro)8.8M5202,801,62,3103 A petición
K0708.05X25aceroacabado natural (negro)8.8M5252,801,62,3103 A petición
K0708.05X30aceroacabado natural (negro)8.8M5302,801,62,3103 A petición
K0708.06X10aceroacabado natural (negro)8.8M6103,3022,5124 A petición
K0708.06X12aceroacabado natural (negro)8.8M6123,3022,5124 A petición
K0708.06X16aceroacabado natural (negro)8.8M6163,3022,5124 A petición
K0708.06X20aceroacabado natural (negro)8.8M6203,3022,5124 A petición
K0708.06X25aceroacabado natural (negro)8.8M6253,3022,5124 A petición
K0708.06X30aceroacabado natural (negro)8.8M6303,3022,5124 A petición
K0708.06X35aceroacabado natural (negro)8.8M6353,3022,5124 A petición
K0708.06X40aceroacabado natural (negro)8.8M6403,311162,5124 A petición
K0708.06X45aceroacabado natural (negro)8.8M6453,316212,5124 A petición
K0708.06X50aceroacabado natural (negro)8.8M6503,321262,5124 A petición
K0708.06X60aceroacabado natural (negro)8.8M6603,331362,5124 A petición
K0708.08X16aceroacabado natural (negro)8.8M8164,402,53,5165 A petición
K0708.08X20aceroacabado natural (negro)8.8M8204,402,53,5165 A petición
K0708.08X25aceroacabado natural (negro)8.8M8254,402,53,5165 A petición
K0708.08X30aceroacabado natural (negro)8.8M8304,402,53,5165 A petición
K0708.08X35aceroacabado natural (negro)8.8M8354,402,53,5165 A petición
K0708.08X40aceroacabado natural (negro)8.8M8404,402,53,5165 A petición
K0708.08X45aceroacabado natural (negro)8.8M8454,402,53,5165 A petición
K0708.08X50aceroacabado natural (negro)8.8M8504,415,75223,5165 A petición
K0708.08X60aceroacabado natural (negro)8.8M8604,425,75323,5165 A petición
K0708.10X16aceroacabado natural (negro)8.8M10165,5034,4206 A petición
K0708.10X20aceroacabado natural (negro)8.8M10205,5034,4206 A petición
K0708.10X25aceroacabado natural (negro)8.8M10255,5034,4206 A petición
K0708.10X30aceroacabado natural (negro)8.8M10305,5034,4206 A petición
K0708.10X35aceroacabado natural (negro)8.8M10355,5034,4206 A petición
K0708.10X40aceroacabado natural (negro)8.8M10405,5034,4206 A petición
K0708.10X45aceroacabado natural (negro)8.8M10455,5034,4206 A petición
K0708.10X50aceroacabado natural (negro)8.8M10505,5034,4206 A petición
K0708.10X60aceroacabado natural (negro)8.8M10605,520,5284,4206 A petición
K0708.10X70aceroacabado natural (negro)8.8M10705,530,5384,4206 A petición
K0708.12X20aceroacabado natural (negro)8.8M12206,503,54,6248 A petición
K0708.12X25aceroacabado natural (negro)8.8M12256,503,54,6248 A petición
K0708.12X30aceroacabado natural (negro)8.8M12306,503,54,6248 A petición
K0708.12X35aceroacabado natural (negro)8.8M12356,503,54,6248 A petición
K0708.12X40aceroacabado natural (negro)8.8M12406,503,54,6248 A petición
K0708.12X45aceroacabado natural (negro)8.8M12456,503,54,6248 A petición
K0708.12X50aceroacabado natural (negro)8.8M12506,503,54,6248 A petición
K0708.12X60aceroacabado natural (negro)8.8M12606,503,54,6248 A petición
K0708.12X70aceroacabado natural (negro)8.8M12706,525,25344,6248 A petición
K0708.12X80aceroacabado natural (negro)8.8M12806,535,25444,6248 A petición
K0708.16X30aceroacabado natural (negro)8.8M16307,5045,33010 A petición
K0708.16X35aceroacabado natural (negro)8.8M16357,5045,33010 A petición
K0708.16X40aceroacabado natural (negro)8.8M16407,5045,33010 A petición
K0708.16X45aceroacabado natural (negro)8.8M16457,5045,33010 A petición
K0708.16X50aceroacabado natural (negro)8.8M16507,5045,33010 A petición
K0708.16X60aceroacabado natural (negro)8.8M16607,5045,33010 A petición
K0708.16X70aceroacabado natural (negro)8.8M16707,5045,33010 A petición
K0708.16X80aceroacabado natural (negro)8.8M16807,522325,33010 A petición
K0708.403X10acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M3101,86011,255,812 A petición
K0708.403X12acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M3121,86011,255,812 A petición
K0708.403X16acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M3161,86011,255,812 A petición
K0708.403X20acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M3201,86011,255,812 A petición
K0708.403X25acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M3251,86011,255,812 A petición
K0708.404X10acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M4102,301,41,882,5 A petición
K0708.404X12acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M4122,301,41,882,5 A petición
K0708.404X16acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M4162,301,41,882,5 A petición
K0708.404X20acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M4202,301,41,882,5 A petición
K0708.404X25acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M4252,301,41,882,5 A petición
K0708.405X10acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M5102,801,62,3103 A petición
K0708.405X12acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M5122,801,62,3103 A petición
K0708.405X16acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M5162,801,62,3103 A petición
K0708.405X20acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M5202,801,62,3103 A petición
K0708.405X25acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M5252,801,62,3103 A petición
K0708.405X30acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M5302,801,62,3103 A petición
K0708.406X10acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M6103,3022,5124 A petición
K0708.406X12acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M6123,3022,5124 A petición
K0708.406X16acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M6163,3022,5124 A petición
K0708.406X20acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M6203,3022,5124 A petición
K0708.406X25acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M6253,3022,5124 A petición
K0708.406X30acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M6303,3022,5124 A petición
K0708.406X35acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M6353,3022,5124 A petición
K0708.406X40acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M6403,311162,5124 A petición
K0708.406X45acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M6453,316212,5124 A petición
K0708.406X50acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M6503,321262,5124 A petición
K0708.406X60acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M6603,331362,5124 A petición
K0708.408X16acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M8164,402,53,5165 A petición
K0708.408X20acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M8204,402,53,5165 A petición
K0708.408X25acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M8254,402,53,5165 A petición
K0708.408X30acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M8304,402,53,5165 A petición
K0708.408X35acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M8354,402,53,5165 A petición
K0708.408X40acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M8404,402,53,5165 A petición
K0708.408X45acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M8454,402,53,5165 A petición
K0708.408X50acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M8504,415,75223,5165 A petición
K0708.408X60acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M8604,425,75323,5165 A petición
K0708.410X16acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M10165,5034,4206 A petición
K0708.410X20acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M10205,5034,4206 A petición
K0708.410X25acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M10255,5034,4206 A petición
K0708.410X30acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M10305,5034,4206 A petición
K0708.410X35acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M10355,5034,4206 A petición
K0708.410X40acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M10405,5034,4206 A petición
K0708.410X45acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M10455,5034,4206 A petición
K0708.410X50acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M10505,5034,4206 A petición
K0708.410X60acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M10605,520,5284,4206 A petición
K0708.410X70acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M10705,530,5384,4206 A petición
K0708.412X20acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M12206,503,54,6248 A petición
K0708.412X25acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M12256,503,54,6248 A petición
K0708.412X30acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M12306,503,54,6248 A petición
K0708.412X35acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M12356,503,54,6248 A petición
K0708.412X40acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M12406,503,54,6248 A petición
K0708.412X45acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M12456,503,54,6248 A petición
K0708.412X50acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M12506,503,54,6248 A petición
K0708.412X60acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M12606,503,54,6248 A petición
K0708.412X70acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M12706,525,25344,6248 A petición
K0708.412X80acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M12806,535,25444,6248 A petición
K0708.416X30acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M16307,5045,33010 A petición
K0708.416X35acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M16357,5045,33010 A petición
K0708.416X40acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M16407,5045,33010 A petición
K0708.416X45acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M16457,5045,33010 A petición
K0708.416X50acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M16507,5045,33010 A petición
K0708.416X60acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M16607,5045,33010 A petición
K0708.416X70acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M16707,5045,33010 A petición
K0708.416X80acerocincado mediante procedimiento galvánico8.8M16807,522325,33010 A petición
K0708.303X10aceroacabado natural (negro)10.9M3101,86011,255,812 A petición
K0708.303X12aceroacabado natural (negro)10.9M3121,86011,255,812 A petición
K0708.303X16aceroacabado natural (negro)10.9M3161,86011,255,812 A petición
K0708.303X20aceroacabado natural (negro)10.9M3201,86011,255,812 A petición
K0708.303X25aceroacabado natural (negro)10.9M3251,86011,255,812 A petición
K0708.304X10aceroacabado natural (negro)10.9M4102,301,41,882,5 A petición
K0708.304X12aceroacabado natural (negro)10.9M4122,301,41,882,5 A petición
K0708.304X16aceroacabado natural (negro)10.9M4162,301,41,882,5 A petición
K0708.304X20aceroacabado natural (negro)10.9M4202,301,41,882,5 A petición
K0708.304X25aceroacabado natural (negro)10.9M4252,301,41,882,5 A petición
K0708.305X10aceroacabado natural (negro)10.9M5102,801,62,3103 A petición
K0708.305X12aceroacabado natural (negro)10.9M5122,801,62,3103 A petición
K0708.305X16aceroacabado natural (negro)10.9M5162,801,62,3103 A petición
K0708.305X20aceroacabado natural (negro)10.9M5202,801,62,3103 A petición
K0708.305X25aceroacabado natural (negro)10.9M5252,801,62,3103 A petición
K0708.305X30aceroacabado natural (negro)10.9M5302,801,62,3103 A petición
K0708.306X10aceroacabado natural (negro)10.9M6103,3022,5124 A petición
K0708.306X12aceroacabado natural (negro)10.9M6123,3022,5124 A petición
K0708.306X16aceroacabado natural (negro)10.9M6163,3022,5124 A petición
K0708.306X20aceroacabado natural (negro)10.9M6203,3022,5124 A petición
K0708.306X25aceroacabado natural (negro)10.9M6253,3022,5124 A petición
K0708.306X30aceroacabado natural (negro)10.9M6303,3022,5124 A petición
K0708.306X35aceroacabado natural (negro)10.9M6353,3022,5124 A petición
K0708.306X40aceroacabado natural (negro)10.9M6403,311162,5124 A petición
K0708.306X45aceroacabado natural (negro)10.9M6453,316212,5124 A petición
K0708.306X50aceroacabado natural (negro)10.9M6503,321262,5124 A petición
K0708.306X60aceroacabado natural (negro)10.9M6603,331362,5124 A petición
K0708.308X16aceroacabado natural (negro)10.9M8164,402,53,5165 A petición
K0708.308X20aceroacabado natural (negro)10.9M8204,402,53,5165 A petición
K0708.308X25aceroacabado natural (negro)10.9M8254,402,53,5165 A petición
K0708.308X30aceroacabado natural (negro)10.9M8304,402,53,5165 A petición
K0708.308X35aceroacabado natural (negro)10.9M8354,402,53,5165 A petición
K0708.308X40aceroacabado natural (negro)10.9M8404,402,53,5165 A petición
K0708.308X45aceroacabado natural (negro)10.9M8454,402,53,5165 A petición
K0708.308X50aceroacabado natural (negro)10.9M8504,415,75223,5165 A petición
K0708.308X60aceroacabado natural (negro)10.9M8604,425,75323,5165 A petición
K0708.310X16aceroacabado natural (negro)10.9M10165,5034,4206 A petición
K0708.310X20aceroacabado natural (negro)10.9M10205,5034,4206 A petición
K0708.310X25aceroacabado natural (negro)10.9M10255,5034,4206 A petición
K0708.310X30aceroacabado natural (negro)10.9M10305,5034,4206 A petición
K0708.310X35aceroacabado natural (negro)10.9M10355,5034,4206 A petición
K0708.310X40aceroacabado natural (negro)10.9M10405,5034,4206 A petición
K0708.310X45aceroacabado natural (negro)10.9M10455,5034,4206 A petición
K0708.310X50aceroacabado natural (negro)10.9M10505,5034,4206 A petición
K0708.310X60aceroacabado natural (negro)10.9M10605,520,5284,4206 A petición
K0708.310X70aceroacabado natural (negro)10.9M10705,530,5384,4206 A petición
K0708.312X20aceroacabado natural (negro)10.9M12206,503,54,6248 A petición
K0708.312X25aceroacabado natural (negro)10.9M12256,503,54,6248 A petición
K0708.312X30aceroacabado natural (negro)10.9M12306,503,54,6248 A petición
K0708.312X35aceroacabado natural (negro)10.9M12356,503,54,6248 A petición
K0708.312X40aceroacabado natural (negro)10.9M12406,503,54,6248 A petición
K0708.312X45aceroacabado natural (negro)10.9M12456,503,54,6248 A petición
K0708.312X50aceroacabado natural (negro)10.9M12506,503,54,6248 A petición
K0708.312X60aceroacabado natural (negro)10.9M12606,503,54,6248 A petición
K0708.312X70aceroacabado natural (negro)10.9M12706,525,25344,6248 A petición
K0708.312X80aceroacabado natural (negro)10.9M12806,535,25444,6248 A petición
K0708.316X30aceroacabado natural (negro)10.9M16307,5045,33010 A petición
K0708.316X35aceroacabado natural (negro)10.9M16357,5045,33010 A petición
K0708.316X40aceroacabado natural (negro)10.9M16407,5045,33010 A petición
K0708.316X45aceroacabado natural (negro)10.9M16457,5045,33010 A petición
K0708.316X50aceroacabado natural (negro)10.9M16507,5045,33010 A petición
K0708.316X60aceroacabado natural (negro)10.9M16607,5045,33010 A petición
K0708.316X70aceroacabado natural (negro)10.9M16707,5045,33010 A petición
K0708.316X80aceroacabado natural (negro)10.9M16807,522325,33010 A petición

Tornillos avellanados con hexágono interior DIN EN ISO 10642, acero inoxidable

Más información

Planos

Tornillos avellanados con hexágono interior DIN EN ISO 10642, acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Clase de resistenciaSuperficie
cuerpo
de base
D

LKLs
mín.
Lg
máx.
TD1SWCADAcc.PrecioPedir
K0708.103X10acero inoxidable A270acabado naturalM3101,86011,255,812 A petición
K0708.103X12acero inoxidable A270acabado naturalM3121,86011,255,812 A petición
K0708.103X16acero inoxidable A270acabado naturalM3161,86011,255,812 A petición
K0708.103X20acero inoxidable A270acabado naturalM3201,86011,255,812 A petición
K0708.103X25acero inoxidable A270acabado naturalM3251,86011,255,812 A petición
K0708.104X10acero inoxidable A270acabado naturalM4102,301,41,882,5 A petición
K0708.104X12acero inoxidable A270acabado naturalM4122,301,41,882,5 A petición
K0708.104X16acero inoxidable A270acabado naturalM4162,301,41,882,5 A petición
K0708.104X20acero inoxidable A270acabado naturalM4202,301,41,882,5 A petición
K0708.104X25acero inoxidable A270acabado naturalM4252,301,41,882,5 A petición
K0708.105X10acero inoxidable A270acabado naturalM5102,801,62,3103 A petición
K0708.105X12acero inoxidable A270acabado naturalM5122,801,62,3103 A petición
K0708.105X16acero inoxidable A270acabado naturalM5162,801,62,3103 A petición
K0708.105X20acero inoxidable A270acabado naturalM5202,801,62,3103 A petición
K0708.105X25acero inoxidable A270acabado naturalM5252,801,62,3103 A petición
K0708.105X30acero inoxidable A270acabado naturalM5302,801,62,3103 A petición
K0708.106X10acero inoxidable A270acabado naturalM6103,3022,5124 A petición
K0708.106X12acero inoxidable A270acabado naturalM6123,3022,5124 A petición
K0708.106X16acero inoxidable A270acabado naturalM6163,3022,5124 A petición
K0708.106X20acero inoxidable A270acabado naturalM6203,3022,5124 A petición
K0708.106X25acero inoxidable A270acabado naturalM6253,3022,5124 A petición
K0708.106X30acero inoxidable A270acabado naturalM6303,3022,5124 A petición
K0708.106X35acero inoxidable A270acabado naturalM6353,3022,5124 A petición
K0708.106X40acero inoxidable A270acabado naturalM6403,311162,5124 A petición
K0708.106X45acero inoxidable A270acabado naturalM6453,316212,5124 A petición
K0708.106X50acero inoxidable A270acabado naturalM6503,321262,5124 A petición
K0708.106X60acero inoxidable A270acabado naturalM6603,331362,5124 A petición
K0708.108X16acero inoxidable A270acabado naturalM8164,402,53,5165 A petición
K0708.108X20acero inoxidable A270acabado naturalM8204,402,53,5165 A petición
K0708.108X25acero inoxidable A270acabado naturalM8254,402,53,5165 A petición
K0708.108X30acero inoxidable A270acabado naturalM8304,402,53,5165 A petición
K0708.108X35acero inoxidable A270acabado naturalM8354,402,53,5165 A petición
K0708.108X40acero inoxidable A270acabado naturalM8404,402,53,5165 A petición
K0708.108X45acero inoxidable A270acabado naturalM8454,402,53,5165 A petición
K0708.108X50acero inoxidable A270acabado naturalM8504,415,75223,5165 A petición
K0708.108X60acero inoxidable A270acabado naturalM8604,425,75323,5165 A petición
K0708.110X16acero inoxidable A270acabado naturalM10165,5034,4206 A petición
K0708.110X20acero inoxidable A270acabado naturalM10205,5034,4206 A petición
K0708.110X25acero inoxidable A270acabado naturalM10255,5034,4206 A petición
K0708.110X30acero inoxidable A270acabado naturalM10305,5034,4206 A petición
K0708.110X35acero inoxidable A270acabado naturalM10355,5034,4206 A petición
K0708.110X40acero inoxidable A270acabado naturalM10405,5034,4206 A petición
K0708.110X45acero inoxidable A270acabado naturalM10455,5034,4206 A petición
K0708.110X50acero inoxidable A270acabado naturalM10505,5034,4206 A petición
K0708.110X60acero inoxidable A270acabado naturalM10605,520,5284,4206 A petición
K0708.110X70acero inoxidable A270acabado naturalM10705,530,5384,4206 A petición
K0708.112X20acero inoxidable A270acabado naturalM12206,503,54,6248 A petición
K0708.112X25acero inoxidable A270acabado naturalM12256,503,54,6248 A petición
K0708.112X30acero inoxidable A270acabado naturalM12306,503,54,6248 A petición
K0708.112X35acero inoxidable A270acabado naturalM12356,503,54,6248 A petición
K0708.112X40acero inoxidable A270acabado naturalM12406,503,54,6248 A petición
K0708.112X45acero inoxidable A270acabado naturalM12456,503,54,6248 A petición
K0708.112X50acero inoxidable A270acabado naturalM12506,503,54,6248 A petición
K0708.112X60acero inoxidable A270acabado naturalM12606,503,54,6248 A petición
K0708.112X70acero inoxidable A270acabado naturalM12706,525,25344,6248 A petición
K0708.112X80acero inoxidable A270acabado naturalM12806,535,25444,6248 A petición
K0708.116X30acero inoxidable A270acabado naturalM16307,5045,33010 A petición
K0708.116X35acero inoxidable A270acabado naturalM16357,5045,33010 A petición
K0708.116X40acero inoxidable A270acabado naturalM16407,5045,33010 A petición
K0708.116X45acero inoxidable A270acabado naturalM16457,5045,33010 A petición
K0708.116X50acero inoxidable A270acabado naturalM16507,5045,33010 A petición
K0708.116X60acero inoxidable A270acabado naturalM16607,5045,33010 A petición
K0708.116X70acero inoxidable A270acabado naturalM16707,5045,33010 A petición
K0708.116X80acero inoxidable A270acabado naturalM16807,522325,33010 A petición
K0708.603X10acero inoxidable A470acabado naturalM3101,86011,255,812 A petición
K0708.603X12acero inoxidable A470acabado naturalM3121,86011,255,812 A petición
K0708.603X16acero inoxidable A470acabado naturalM3161,86011,255,812 A petición
K0708.603X20acero inoxidable A470acabado naturalM3201,86011,255,812 A petición
K0708.603X25acero inoxidable A470acabado naturalM3251,86011,255,812 A petición
K0708.604X10acero inoxidable A470acabado naturalM4102,301,41,882,5 A petición
K0708.604X12acero inoxidable A470acabado naturalM4122,301,41,882,5 A petición
K0708.604X16acero inoxidable A470acabado naturalM4162,301,41,882,5 A petición
K0708.604X20acero inoxidable A470acabado naturalM4202,301,41,882,5 A petición
K0708.604X25acero inoxidable A470acabado naturalM4252,301,41,882,5 A petición
K0708.605X10acero inoxidable A470acabado naturalM5102,801,62,3103 A petición
K0708.605X12acero inoxidable A470acabado naturalM5122,801,62,3103 A petición
K0708.605X16acero inoxidable A470acabado naturalM5162,801,62,3103 A petición
K0708.605X20acero inoxidable A470acabado naturalM5202,801,62,3103 A petición
K0708.605X25acero inoxidable A470acabado naturalM5252,801,62,3103 A petición
K0708.605X30acero inoxidable A470acabado naturalM5302,801,62,3103 A petición
K0708.606X10acero inoxidable A470acabado naturalM6103,3022,5124 A petición
K0708.606X12acero inoxidable A470acabado naturalM6123,3022,5124 A petición
K0708.606X16acero inoxidable A470acabado naturalM6163,3022,5124 A petición
K0708.606X20acero inoxidable A470acabado naturalM6203,3022,5124 A petición
K0708.606X25acero inoxidable A470acabado naturalM6253,3022,5124 A petición
K0708.606X30acero inoxidable A470acabado naturalM6303,3022,5124 A petición
K0708.606X35acero inoxidable A470acabado naturalM6353,3022,5124 A petición
K0708.606X40acero inoxidable A470acabado naturalM6403,311162,5124 A petición
K0708.606X45acero inoxidable A470acabado naturalM6453,316212,5124 A petición
K0708.606X50acero inoxidable A470acabado naturalM6503,321262,5124 A petición
K0708.606X60acero inoxidable A470acabado naturalM6603,331362,5124 A petición
K0708.608X16acero inoxidable A470acabado naturalM8164,402,53,5165 A petición
K0708.608X20acero inoxidable A470acabado naturalM8204,402,53,5165 A petición
K0708.608X25acero inoxidable A470acabado naturalM8254,402,53,5165 A petición
K0708.608X30acero inoxidable A470acabado naturalM8304,402,53,5165 A petición
K0708.608X35acero inoxidable A470acabado naturalM8354,402,53,5165 A petición
K0708.608X40acero inoxidable A470acabado naturalM8404,402,53,5165 A petición
K0708.608X45acero inoxidable A470acabado naturalM8454,402,53,5165 A petición
K0708.608X50acero inoxidable A470acabado naturalM8504,415,75223,5165 A petición
K0708.608X60acero inoxidable A470acabado naturalM8604,425,75323,5165 A petición
K0708.610X16acero inoxidable A470acabado naturalM10165,5034,4206 A petición
K0708.610X20acero inoxidable A470acabado naturalM10205,5034,4206 A petición
K0708.610X25acero inoxidable A470acabado naturalM10255,5034,4206 A petición
K0708.610X30acero inoxidable A470acabado naturalM10305,5034,4206 A petición
K0708.610X35acero inoxidable A470acabado naturalM10355,5034,4206 A petición
K0708.610X40acero inoxidable A470acabado naturalM10405,5034,4206 A petición
K0708.610X45acero inoxidable A470acabado naturalM10455,5034,4206 A petición
K0708.610X50acero inoxidable A470acabado naturalM10505,5034,4206 A petición
K0708.610X60acero inoxidable A470acabado naturalM10605,520,5284,4206 A petición
K0708.610X70acero inoxidable A470acabado naturalM10705,530,5384,4206 A petición
K0708.612X20acero inoxidable A470acabado naturalM12206,503,54,6248 A petición
K0708.612X25acero inoxidable A470acabado naturalM12256,503,54,6248 A petición
K0708.612X30acero inoxidable A470acabado naturalM12306,503,54,6248 A petición
K0708.612X35acero inoxidable A470acabado naturalM12356,503,54,6248 A petición
K0708.612X40acero inoxidable A470acabado naturalM12406,503,54,6248 A petición
K0708.612X45acero inoxidable A470acabado naturalM12456,503,54,6248 A petición
K0708.612X50acero inoxidable A470acabado naturalM12506,503,54,6248 A petición
K0708.612X60acero inoxidable A470acabado naturalM12606,503,54,6248 A petición
K0708.612X70acero inoxidable A470acabado naturalM12706,525,25344,6248 A petición
K0708.612X80acero inoxidable A470acabado naturalM12806,535,25444,6248 A petición
K0708.616X30acero inoxidable A470acabado naturalM16307,5045,33010 A petición
K0708.616X35acero inoxidable A470acabado naturalM16357,5045,33010 A petición
K0708.616X40acero inoxidable A470acabado naturalM16407,5045,33010 A petición
K0708.616X45acero inoxidable A470acabado naturalM16457,5045,33010 A petición
K0708.616X50acero inoxidable A470acabado naturalM16507,5045,33010 A petición
K0708.616X60acero inoxidable A470acabado naturalM16607,5045,33010 A petición
K0708.616X70acero inoxidable A470acabado naturalM16707,5045,33010 A petición
K0708.616X80acero inoxidable A470acabado naturalM16807,522325,33010 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33