Grupos de mercancía
Cierres a presión de plástico con uñero, encajables
K2010

Cierres a presión de plástico con uñero, encajables

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Cierre PC/ABS.
Muelle acero inoxidable 1.4310.

Versión:Cierre negro.
Muelle en acabado natural.
Indicación:Estos cierres a presión están diseñados para el montaje al ras en puertas, compuertas y cubiertas.
Disponibles en seis tamaños diferentes para distintos grosores de hoja de puerta.

Inflamabilidad: en la lista de UL94-HB.
Modo de accionamiento:Deslizando la empuñadura el cierre se lleva a la posición abierta que permite abrir las puertas. El bloqueo se garantiza automáticamente presionando la puerta con ayuda de los muelles.Aplicación:- Industria de automóviles
- Tecnología médica
- Construcción de máquinas
- Construcción de aparatos
- Armarios industriales
Montaje:1. Practicar un corte de montaje sin rebabas según boceto.
2. Deslizar el cierre con el lado frontal en el corte y presionar hacia delante.
3. Presionar el cierre hacia abajo para encajar.
Indicación sobre el dibujo:
1) Bastidor
2) Hoja de la puerta
3) Corte de montaje
4) Dirección de accionamiento
5) Cierre
6) Muelle
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2010 Cierres a presión de plástico con uñero, encajables 386 kB

Planos (vista completa)

Cierres a presión de plástico con uñero, encajables
Cierres a presión de plástico con uñero, encajables

Cierres a presión de plástico con uñero, encajables, forma A, mini

Más información

Planos

Cierres a presión de plástico con uñero, encajables, forma A, mini

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
B

B1HH1=área de
sujeción completa
H2H3LL1L2L3L4RS=grosor del panel
de puerta en mm
Rango de
temperatura
°C
CADAcc.PrecioPedir
K2010.1215250A-25,222,1136,7222,43135,34228,5max. 0,251,2-40 a 60 A petición
K2010.1515250A-25,222,1136,7222,43135,34228,5max. 0,251,5-40 a 60 A petición

Cierres a presión de plástico con uñero, encajables, forma B, pequeño

Más información

Planos

Cierres a presión de plástico con uñero, encajables, forma B, pequeño

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
B

B1HH1=área de
sujeción completa
H2H3LL1L2L3L4RS=grosor del panel
de puerta en mm
Rango de
temperatura
°C
CADAcc.PrecioPedir
K2010.1315300Bpequeño30,525,1136,7225,44755438,112,7max. 0,251,3-40 a 60 A petición
K2010.1615300Bpequeño30,525,1136,7225,44755438,112,7max. 0,251,6-40 a 60 A petición

Cierres a presión de plástico con uñero, encajables, forma C, mediano

Más información

Planos

Cierres a presión de plástico con uñero, encajables, forma C, mediano

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
B

B1HH1=área de
sujeción completa
H2H3LL1L2L3L4RS=grosor del panel
de puerta en mm
Rango de
temperatura
°C
CADAcc.PrecioPedir
K2010.2015500Cmedio50,844,2136,7244,54754,6438,112,7max. 0,252-40 a 60 A petición

Cierres a presión de plástico con uñero, encajables, forma D, grande

Más información

Planos

Cierres a presión de plástico con uñero, encajables, forma D, grande

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
B

B1HH1=área de
sujeción completa
H2H3LL1L2L3L4RS=grosor del panel
de puerta en mm
Rango de
temperatura
°C
CADAcc.PrecioPedir
K2010.2221500Dgrande52,944,2196,7244,54856438,112,7max. 0,252,2-40 a 60 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33