Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cable de acero inoxidable.
Casquillo de cable de acero con camisa de plástico interior y exterior.
Manguito POM.
Boquilla Zamak.
Boquilla roscada de acero.
Versión:Casquillo de cable Bowden y manguito negro.
Boquilla roscada cincada.
Indicación:Los cables Bowden sirven para transmitir la fuerza de tracción y se utilizan como control a distancia en combinación con un disparador.
Se pueden seleccionar distintas variantes de longitud del cable Bowden. Para garantizar la precisión de ajuste en cada aplicación, el cable Bowden se puede acortar durante el montaje de forma correspondiente.

En el montaje de los cables Bowden deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:
La longitud del extremo libre del cable se puede modificar mediante los factores de ángulo de tendido, radio de flexión y carga.
En el tendido debe tenerse especialmente en cuenta que siempre se alcance el radio de flexión mínimo, en este caso R = 65 mm. Un radio demasiado estrecho puede aumentar el desgaste y aumentar la fricción. También debe evitarse un radio de flexión mínimo momentáneo durante el montaje, ya que en caso contrario podrían producirse daños en el casquillo de cable. Además, el casquillo solo está diseñado para absorber fuerzas de compresión. Si se ejerce demasiada fuerza, la espiral interior se estira y resulta dañada de forma permanente.

Resistencia a la extensión máx. 1000 N.
Accesorios:Disparadores K1481 o cierres a presión K1851.Volumen de suministroCable con boquilla, casquillo de cable, manguito y boquilla roscada.Indicación sobre el dibujo:
1) Manguito
2) Boquilla roscada
3) Estructura 1x19
4) Boquilla
5) Casquillo de cable
6) Cable
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1646 Cables Bowden 220 kB

Planos

Cables Bowden

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB

B1DD1D2D3D4LL1L2L3L4CADAcc.PrecioPedir
K1646.11X0500781,55954,8500464,419,52,52,5 A petición
K1646.11X1000781,55954,81000964,419,52,52,5 A petición
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
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33