HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGCaixa postal 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Tel. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 7 93-33
E-mail: info@kipp.com · Internet: www.kipp.com

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Corpo básico brunido.
Pino de pressão temperado e brunido.
Indicação de desenho:
M = Posicionador esférico
N = Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 912

1) Proteção contra torção
2) Base para parafuso
3) Porca sextavada
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0921 Elementos de apoio em aço 256 kB

Desenhos

Elementos de apoio em aço

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

B=LarguraD=Diâmetro externoG=RoscaH=Altura totalH1=AlturaH2H3L=ComprimentoL1L2L3MNF
N
Torque de aperto
Parafusos de fixação
Nm
Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0921.060291912M6x1035291517,63813815M6x16M640007,506 sob consulta
K0921.080372216M8x1547372021,150161020M8x20M860001407 sob consulta
K0921.120473225M12x2057472728,375251530M12x30M12900022111 sob consulta