Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Peinture.Nota :Vous trouverez un assortiment de ces cales crénelées à la réf. K2421. Les cales crénelées s‘utilisent par 2 ou avec les brides crénelées, ref. K2422. La cale K2420-03 comporte un trou Ø18 positionné à 26x26.

Pas vertical : 4,65 mm
Pas horizontal : 2,3 mm
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2420 Cale crénelée 142 kB

Dessins

Cale crénelée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBHHauteur d'appui
max.
Hauteur d'appui
min.
CAOAcc.PrixCommander
K2420.0119325122 Sur demande
K2420.0235,56510739 Sur demande
K2420.036813020871 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33